HDC1010EVM

HDC1010 低電力温湿度センサの評価モジュール

HDC1010EVM

購入

概要

The HDC1010EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the HDC1010 humidity and temperature sensor. The EVM utilizes a USB interface for control and data streaming, and can be to plugged into a PC USB port. With the simple GUI, humidity and temperature measurements can be streaming within a matter of seconds after the EVM is attached to a PC and the GUI is started. The EVM hosts a MSP430F5528 microcontroller which acts as a bridge between the PC USB interface and the I2C interface to the HDC1010. The sensor section of the PCB may be separated from the main PCB to support prototyping in a system where the sensor is remotely located from the host controller. The HDC1010EVM does not require calibration, nor does it require any software programming - only the Sensing Solution EVM GUI must be installed. The GUI displays realtime streaming of both humidity and temperature measurements, and allows access to the HDC1010's configuration registers. Temperature and relative humidity data can be logged and exported in CSV format.

特長
  • Streaming relative humidity and temperature measurements
  • Data logging
  • Full register access
  • USB plug & play
  • Detachable sensor section for prototyping remote operation
湿度センサ
HDC1010 WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、±2%、低消費電力、デジタル湿度 / 温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HDC1010EVM — HDC1010 低消費電力温湿度センサの評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 24 2 2019

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 温度センサ搭載、±3%、低消費電力、デジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2112 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2114 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ
シグナル・コンディショナ
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール FDC2114EVM FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低電力温湿度センサの評価モジュール HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC2114EVM LDC2114-1.8V 4 チャネル、誘導性タッチの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HDC1010EVM User’s Guide 2016年 5月 11日
証明書 HDC1010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ