HDC1010

アクティブ

WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、±2%、低消費電力、デジタル湿度 / 温度センサ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HDC3020 アクティブ 0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、4 秒の応答時間、NIST (米国標準技術研究所) トレーサブル、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3021 アクティブ 取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN with removable tape for conformal coating
HDC3022 アクティブ 永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN with permanent IP67 filter

製品詳細

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type I2C Rating Catalog
DSBGA (YPA) 8 3.9375 mm² 2.25 x 1.75
  • 相対湿度の精度 ±2% (標準値)
  • 温度精度 ±0.2℃(標準値)
  • 高湿度時の優れた安定性
  • 14 ビットの測定分解能
  • 100nA のスリープ・モード電流
  • 平均消費電流:
    • 710nA @ 1sps、11ビットのRH (相対湿度)測定時
    • 1.3µA @ 1sps、11ビットのRHおよび温度測定時
  • 電源電圧: 2.7V~5.5V
  • 小型の2mm×1.6mmのデバイス専有面積
  • I2Cインターフェイス

アプリケーション

  • HVAC (暖房、通気、エアコン)
  • IoTスマート・サーモスタットおよび室内監視
  • 冷蔵庫
  • プリンタ
  • 白物家電
  • 医療機器
  • ワイヤレス・センサ(TIDA: 00374、00484、00524)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 相対湿度の精度 ±2% (標準値)
  • 温度精度 ±0.2℃(標準値)
  • 高湿度時の優れた安定性
  • 14 ビットの測定分解能
  • 100nA のスリープ・モード電流
  • 平均消費電流:
    • 710nA @ 1sps、11ビットのRH (相対湿度)測定時
    • 1.3µA @ 1sps、11ビットのRHおよび温度測定時
  • 電源電圧: 2.7V~5.5V
  • 小型の2mm×1.6mmのデバイス専有面積
  • I2Cインターフェイス

アプリケーション

  • HVAC (暖房、通気、エアコン)
  • IoTスマート・サーモスタットおよび室内監視
  • 冷蔵庫
  • プリンタ
  • 白物家電
  • 医療機器
  • ワイヤレス・センサ(TIDA: 00374、00484、00524)

All trademarks are the property of their respective owners.

HDC1010は、超低消費電力で優れた測定精度を実現する温度センサを内蔵した、デジタル湿度センサです。HDC1010は幅広い電源範囲で動作するため、各種の一般的なアプリケーションにおいて、競合ソリューションに代わる、低コストで低消費電力の選択肢を提供します。革新的な超小型WLCSP(ウェハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ)を使用しており、基板設計の簡素化が可能です。HDC1010のセンシング素子はデバイス底面に配置され、HDC1010では、ちりやごみなどの環境汚染物質に対する耐性が向上しています。湿度および温度センサは工場で較正済みで、オンチップの不揮発性メモリに較正データが保存されています。

HDC1010は、超低消費電力で優れた測定精度を実現する温度センサを内蔵した、デジタル湿度センサです。HDC1010は幅広い電源範囲で動作するため、各種の一般的なアプリケーションにおいて、競合ソリューションに代わる、低コストで低消費電力の選択肢を提供します。革新的な超小型WLCSP(ウェハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ)を使用しており、基板設計の簡素化が可能です。HDC1010のセンシング素子はデバイス底面に配置され、HDC1010では、ちりやごみなどの環境汚染物質に対する耐性が向上しています。湿度および温度センサは工場で較正済みで、オンチップの不揮発性メモリに較正データが保存されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
HDC2010 アクティブ 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ This product is an integrated humidity and temperature sensor with lower typical current consumption (0.55µA) and smaller package size (1.5mm x 1.5mm)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HDC1010 低消費電力、高精度デジタル湿度センサ、温度センサ付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 9月 20日
アプリケーション・ノート Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? PDF | HTML 2021年 4月 21日
アプリケーション・ノート Humidity Sensor: Storage and Handling Guidelines 2017年 8月 28日
アプリケーション・ノート Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 2017年 3月 6日
アプリケーション・ノート HDC1010 Pin FMEA 2016年 12月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) HDC1010EVM User’s Guide 2016年 5月 11日
技術記事 How to use boost converters in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015年 10月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HDC1010EVM — HDC1010 低電力温湿度センサの評価モジュール

The HDC1010EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the HDC1010 humidity and temperature sensor. The EVM utilizes a USB interface for control and data streaming, and can be to plugged into a PC USB port. With the simple GUI, humidity and temperature measurements can be (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

HDC1010 IBIS MODEL (Rev. A)

SLYM072A.ZIP (51 KB) - IBIS Model

多くの TI リファレンス デザインには、HDC1010 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YPA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ