LDC1314

アクティブ

4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ

製品詳細

Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 4 Rating Catalog Vs (max) (V) 3.6 Vs (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 4 Rating Catalog Vs (max) (V) 3.6 Vs (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RGH) 16 16 mm² 4 x 4
  • 優れた使いやすさ―必要な構成は最小限
  • センサ駆動特性が一致した最大4つのチャネル
  • 複数のチャネルで環境や経年劣化に対する補償をサポート
  • 20cm超のリモート・センサ位置により、過酷な環境での動作に対応
  • ピン互換の中/高分解能オプション:
    • LDC1312/4: 2/4チャネル12ビットLDC
    • LDC1612/4: 2/4チャネル28ビットLDC
  • 1kHz~10MHzの広いセンサ周波数範囲に対応
  • 消費電力:
    • 低消費電力スリープ・モードで35µA
    • シャットダウン・モードで200nA
  • 2.7V~3.6Vで動作
  • 複数の基準クロック・オプション:
    • 内部クロックの搭載によりシステム・コストを低減
    • 40MHz外部クロックのサポートによりシステム性能が向上
  • DC磁場および磁石に対する耐性
  • 優れた使いやすさ―必要な構成は最小限
  • センサ駆動特性が一致した最大4つのチャネル
  • 複数のチャネルで環境や経年劣化に対する補償をサポート
  • 20cm超のリモート・センサ位置により、過酷な環境での動作に対応
  • ピン互換の中/高分解能オプション:
    • LDC1312/4: 2/4チャネル12ビットLDC
    • LDC1612/4: 2/4チャネル28ビットLDC
  • 1kHz~10MHzの広いセンサ周波数範囲に対応
  • 消費電力:
    • 低消費電力スリープ・モードで35µA
    • シャットダウン・モードで200nA
  • 2.7V~3.6Vで動作
  • 複数の基準クロック・オプション:
    • 内部クロックの搭載によりシステム・コストを低減
    • 40MHz外部クロックのサポートによりシステム性能が向上
  • DC磁場および磁石に対する耐性

LDC1312/LDC1314は、誘導性センシング・ソリューション向けの2/4チャネル、12ビット・インダクタンス/デジタル・コンバータ(LDC)です。複数チャネルとリモート・センシングのサポートにより、高性能かつ信頼性に優れた誘導性センシングを最小のコストと消費電力で実現します。使いやすさに優れており、センシングに必要なのは1kHz~10MHzの範囲内のセンサ周波数のみです。また、1kHz~10MHzの広いセンサ周波数範囲により、超小型PCBコイルの使用が可能になり、センシング・ソリューションのコストとサイズをさらに削減できます。

LDC1312/LDC1314では、特性が一致したチャネルにより、差動測定やレシオメトリック測定が可能です。このため1個のチャネルを使用して、温度、湿度、機械的ドリフトなどの環境条件や経年劣化に対してセンシングを補償できます。使いやすく、低消費電力でシステム・コストも低いため、既存のセンシング・ソリューションを大幅に改良できるほか、あらゆる市場の製品、特にコンシューマ/産業機器に新しいセンシング機能を導入することができます。誘導性センシングは、競合するセンシング技術よりも低いシステム・コストと消費電力で、優れた性能、信頼性、および柔軟性を提供します。

LDC1312/LDC1314は、I2Cインターフェイスを使用して簡単に構成できます。2チャネルのLDC1312はWSON-12パッケージで供給され、4チャネルのLDC1314はWQFN-16パッケージで供給されます。

LDC1312/LDC1314は、誘導性センシング・ソリューション向けの2/4チャネル、12ビット・インダクタンス/デジタル・コンバータ(LDC)です。複数チャネルとリモート・センシングのサポートにより、高性能かつ信頼性に優れた誘導性センシングを最小のコストと消費電力で実現します。使いやすさに優れており、センシングに必要なのは1kHz~10MHzの範囲内のセンサ周波数のみです。また、1kHz~10MHzの広いセンサ周波数範囲により、超小型PCBコイルの使用が可能になり、センシング・ソリューションのコストとサイズをさらに削減できます。

LDC1312/LDC1314では、特性が一致したチャネルにより、差動測定やレシオメトリック測定が可能です。このため1個のチャネルを使用して、温度、湿度、機械的ドリフトなどの環境条件や経年劣化に対してセンシングを補償できます。使いやすく、低消費電力でシステム・コストも低いため、既存のセンシング・ソリューションを大幅に改良できるほか、あらゆる市場の製品、特にコンシューマ/産業機器に新しいセンシング機能を導入することができます。誘導性センシングは、競合するセンシング技術よりも低いシステム・コストと消費電力で、優れた性能、信頼性、および柔軟性を提供します。

LDC1312/LDC1314は、I2Cインターフェイスを使用して簡単に構成できます。2チャネルのLDC1312はWSON-12パッケージで供給され、4チャネルのLDC1314はWQFN-16パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LDC3114 アクティブ 低消費電力の近接検出とタッチ ボタン センシング向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ Similar device optimized for low-power operation in linear sensing and touch-button applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LDC1312/LDC1314 誘導性センシング向けマルチチャネル、12ビット・インダクタンス/デジタル・コンバータ(LDC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 7月 23日
アプリケーション・ノート Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 22日
アプリケーション・ノート Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
アプリケーション・ノート LDC Device Selection Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021年 6月 15日
アプリケーション・ノート Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C) PDF | HTML 2021年 5月 21日
アプリケーション・ノート LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 13日
アプリケーション・ノート Configuring Inductive-to-Digital-Converters for Parallel Resistance (RP) Variati (Rev. B) 2019年 11月 11日
アプリケーション・ノート EMI Considerations for Inductive Sensing 2017年 2月 22日
技術記事 How to use the LDC calculations tool PDF | HTML 2016年 11月 10日
アプリケーション・ノート LDC1312, LDC1314, LDC1612, LDC1614 Sensor Status Monitoring 2016年 10月 9日
製品概要 誘導型近接センサIC『LDC1000ファミリ』 (Rev. A 翻訳版) 2016年 5月 12日
アプリケーション・ノート Setting LDC1312/4, LDC1612/4, and LDC1101 Sensor Drive Configuration 2016年 4月 5日
アプリケーション・ノート Inductive Sensing Touch-On-Metal Buttons Design Guide PDF | HTML 2016年 3月 30日
技術記事 Inductive sensing: setting the sensor current-drive without a fancy impedance anal PDF | HTML 2016年 3月 24日
アプリケーション・ノート Power Reduction Techniques for the LDC131x/161x for Inductive Sensing PDF | HTML 2016年 3月 18日
アプリケーション・ノート Optimizing L Measurement Resolution for the LDC1312 and LDC1314 2016年 2月 12日
技術記事 Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 2015年 11月 16日
アプリケーション・ノート Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive Sensing 2015年 10月 1日
技術記事 Inductive sensing: How to design an inductive sensor with the new WEBENCH Coil Des PDF | HTML 2015年 8月 19日
技術記事 Inductive sensing: How to sense spring compression PDF | HTML 2015年 7月 13日
技術記事 Inductive sensing: Improve the ENOB of a multichannel LDC by 4 bits in 3 simple st PDF | HTML 2015年 6月 24日
技術記事 Inductive sensing: How far can I sense? PDF | HTML 2015年 6月 17日
ユーザー・ガイド LDC Reference Coils User’s Guide 2015年 5月 14日
技術記事 Inductive sensing: How to configure a multichannel LDC system - part 2 PDF | HTML 2015年 5月 11日
技術記事 Inductive sensing: How to configure a multichannel LDC system - part 1 PDF | HTML 2015年 5月 4日
技術記事 Inductive sensing: Meet the new multichannel LDCs PDF | HTML 2015年 4月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LDC1314DIAL-EVM — LDC1314 インダクタンス/デジタル コンバータの評価基板1 度 (1゜) のダイヤル

LDC1314DIAL 評価基板は、0.1 度の分解能で 1 度の精度を実現する非接触型回転位置センシングソリューションを実装しています。

この設計は LDC1314 を使用していますが、LDC1312LDC1612LDC1614 にも対応可能です。

評価ボード

LDC1314EVM — LDC1314 評価モジュール

The LDC1314 Evaluation Module demonstrates the use of inductive sensing technology to sense and measure the presence, position or composition of a conductive target object. The module includes two example PCB sensor coils but can connect to the four channels of the LDC1314. An MSP430 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LDC1314KEYPAD-EVM — LDC1314 インダクタンス/デジタル コンバータの評価基板16 ボタンのキーパッド

LDC1314KEYPAD 評価基板は、1 個の LDC1314 だけを使用して 16 個 のボタンすべてを多重化することで、16 個のスナップ ドーム ボタン キーパッドを実装しています。

この設計は LDC1314 を使用していますが、LDC1312LDC1612LDC1614 にも対応可能です。

評価ボード

LDCCOILEVM — リファレンス コイル ボードの評価基板

LDCCOILEVM は、システムのプロトタイプ製作で最大のフレキシビリティを確保し、さまざまなコイル サイズで実験を行うことができます。細長い長方形の非対称コイルから、直径 3mm の小型円形コイルに至るまで、19 種類のさまざまな独自 PCB コイルが付属しています。各コイルは目打ちで区切られているため、メイン ボードから折り取ることにより、コイルを簡単に取り外し、TI の誘導センシング デバイスと組み合わせてリモート センサとして使用できます。

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

SNOC027 MSP430 Firmware Source Code for Multichannel LDC

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDCA92 TIDA-00509 LDC1314 Inductive Keypad GUI and Firmware Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDCA93 TIDA-00508 LDC1314 Inductive Dial GUI and Firmware Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

LDC1314 IBIS MODEL

SNIM005.ZIP (26 KB) - IBIS Model
計算ツール

LDC-CALCULATOR-TOOLS Inductive Sensing Design Calculator Tool

The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00508 — 1 度ダイアル・リファレンス・デザイン、LDC1314 インダクタンス-デジタル・コンバータ付き

LDC1314 のユニークな誘導型センシング機能を使用して、角度精度が 1 度の非接触型回転位置センシング・ソリューションを実現しています。標準的な PCB 技術と簡単に製造可能な部品の採用により、低コストのソリューションを実現します
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00314 — タッチ・オン・メタル・ボタン、ハプティクス・フィードバック内蔵、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、TI のインダクタンス/デジタル・コンバータ技術を採用し、金属面に設置したボタンの押下の高精度検出を可能にします。また、TI のハプティクス・ドライバによって高品質ハプティクス・フィードバックを提供します。TIDA-00314 は、システム設計、環境補正、電磁干渉に対する保護を実現する手法を示します。

ハプティクス・フィードバックを内蔵した、金属ボタンへのタッチ検出の詳細については、TIDA-00314 概要ビデオ (英語) をご覧ください。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00509 — LDC1314 インダクタンス/デジタル コンバータを使用した、16 ボタン誘導性キーパッドのリファレンス デザイン

LDC1314 のユニークな誘導性センシング機能を使用して、非接触型の 16 ボタン マルチファンクション キーパッドを実装するためのリファレンス デザインです。標準的な PCB 技術を使用し、容易に製造できる部品を使用して、低コストのソリューションを実装できます。

このリファレンス デザインは LDC1314 を使用します。  このリファレンス デザインは、LDC1312LDC1612LDC1614 と組み合わせて使用することもできます。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00615 — LDC1312 または LDC1314 を使用する誘導性センシング 32 ポジション エンコーダ ノブのリファレンス デザイン

制御入力に対する堅牢で低コストのインターフェイスを実現する、誘導性センシング ベースのインクリメンタル エンコーダ ノブのリファレンス デザインです。  このデバイスは、他のセンシング技術では問題となるような汚れ、湿気、または油分のある環境でも、安定して動作することができます。このソリューションは磁石が不要です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RGH) 16 Ultra Librarian