TIDA-00509

LDC1314 インダクタンス-デジタル・コンバータを使用する、16 ボタン誘導式キーパッド、リファレンス・デザイン

TIDA-00509

設計ファイル

概要

LDC1314 のユニークな誘導性センシング機能を使用して、非接触型の 16 ボタン・マルチファンクション・キーパッドを製作するためのリファレンス・デザインです。標準的な PCB 技術と、容易に製造可能な部品の採用により、低コストのソリューションを実現します。

このリファレンス・デザインは LDC1314 を採用しています。  このリファレンス・デザインは、LDC1312LDC1612LDC1614 と組み合わせて使用することもできます。

特長
  • 従来の電気式 / 機械式接触型ソリューションに比べ、高い信頼性を実現する非接触型ボタン
  • 過酷な環境向けに耐久性を高め、密閉されたキーパッド / キーボード・ソリューションを容易に実装可能
  • 複数ボタンの同時押下に対応
  • 温度安定性
  • 容易なスケール化が可能で、より大型のキー配列にも対応
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU954A.PDF (1917 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDREP4.PDF (60 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREP5.PDF (38 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREP6.PDF (31 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREP7.PDF (207 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREP8.PDF (74 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREP9.PDF (293 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREQ2.ZIP (220 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDREQ3.ZIP (138 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA94.ZIP (77 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCA95.ZIP (109 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREQ0.PDF (326 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDREQ1.PDF (275 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2985-Nイネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC13122 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC13144 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC16122 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC16144 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

LDC1314KEYPAD-EVM — LDC1314 インダクタンス-デジタル・コンバータの評価モジュール

The LDC1314's unique inductive sensing capability is used to implement a contactless, 16 button, multi-function keypad. It uses standard PCB technology and easily manufactured components to implement a low cost solution.

This design uses the LDC1314 and can also be used with LDC1312, LDC1612 and (...)

販売特約店から購入

ソフトウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDCA92 TIDA-00509 LDC1314 Inductive Keypad GUI and Firmware Installer

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LDC1314KEYPAD-EVM LDC1314 インダクタンス/デジタル・コンバータの評価基板16 ボタンのキーパッド

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 16-Button Keypad Using the LDC1314 Inductance-to-Digital Converter Design Guide (Rev. A) 2016年 6月 24日
技術記事 Trends in building automation: connected sensors for user comfort PDF | HTML 2016年 9月 2日
技術記事 Inductive sensing: Improve the ENOB of a multichannel LDC by 4 bits in 3 simple st PDF | HTML 2015年 6月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ