LDC1614
- 優れた使いやすさ―必要な構成は最小限
- センサ駆動特性が一致した最大4つのチャネル
- 複数のチャネルで環境や経年劣化に対する補償をサポート
- 20cm超のリモート・センサ位置により、過酷な環境での動作に対応
- ピン互換の中/高分解能オプション:
- LDC1312/4: 2/4チャネル12ビットLDC
- LDC1612/4: 2/4チャネル28ビットLDC
- 2個のコイルの直径を超えるセンシング範囲
- 1kHz~10MHzの広いセンサ周波数範囲に対応
- 消費電力:
- 低消費電力スリープ・モードで35µA
- シャットダウン・モードで200nA
- 2.7V~3.6Vで動作
- 複数の基準クロック・オプション:
- 内部クロックの搭載によりシステム・コストを低減
- 40MHz外部クロックのサポートによりシステム性能が向上
- DC磁場および磁石に対する耐性
LDC1612/LDC1614は、誘導性センシング・ソリューション向けの2/4チャネル、28ビット・インダクタンス/デジタル・コンバータ(LDC)です。複数チャネルとリモート・センシングのサポートにより、高性能かつ信頼性に優れた誘導性センシングを最小のコストと消費電力で実現します。使いやすさに優れており、センシングに必要なのは1kHz~10MHzの範囲内のセンサ周波数のみです。また、1kHz~10MHzの広いセンサ周波数範囲により、超小型PCBコイルの使用が可能になり、センシング・ソリューションのコストとサイズをさらに削減できます。
高分解能チャネルは非常に広いセンシング範囲を可能にし、2個のコイルの直径を超えて優れた性能を維持します。特性が一致したチャネルにより、差動測定やレシオメトリック測定が可能なため、1個のチャネルを使用して、温度、湿度、機械的ドリフトなどの環境条件や経年劣化に対してセンシングを補償できます。
使いやすく、低消費電力でシステム・コストも低いため、既存のセンシング・ソリューションで性能、信頼性、および柔軟性を大幅に向上できるほか、あらゆる市場の製品、特にコンシューマ/産業機器に新しいセンシング機能を導入することができます。
各デバイスはI2Cインターフェイスを使用して簡単に構成できます。2チャネルのLDC1612はWSON-12パッケージで供給され、4チャネルのLDC1614はWQFN-16パッケージで供給されます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LDC1614EVM — LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板
LDC1614 評価基板は、導電性ターゲットが存在するかどうかのセンシングや存在する場合の測定を行う誘導性センシング技術を提示します。この評価基板は 2 個のサンプル PCB センサ コイルを搭載しており、これらは LDC1614 の 4 個のチャネルに接続されています。また、LDC からホスト コンピュータへのインターフェイスとして、MSP430 マイコンを使用しています。
この基板は、システムのプロトタイプ製作で最大のフレキシビリティを確保できる設計を採用しています。LDC1614EVM の 2 箇所にミシン目があります。
- PCB センサ コイル (LC タンク) と LDC1614 の間
- (...)
LDCCOILEVM — リファレンス コイル ボードの評価基板
LDCCOILEVM は、システムのプロトタイプ製作で最大のフレキシビリティを確保し、さまざまなコイル サイズで実験を行うことができます。細長い長方形の非対称コイルから、直径 3mm の小型円形コイルに至るまで、19 種類のさまざまな独自 PCB コイルが付属しています。各コイルは目打ちで区切られているため、メイン ボードから折り取ることにより、コイルを簡単に取り外し、TI の誘導センシング デバイスと組み合わせてリモート センサとして使用できます。
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
サポート対象の製品とハードウェア
LDC-CALCULATOR-TOOLS — Inductive Sensing Design Calculator Tool
The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-00508 — 1 度ダイアル・リファレンス・デザイン、LDC1314 インダクタンス-デジタル・コンバータ付き
TIDA-00314 — タッチ・オン・メタル・ボタン、ハプティクス・フィードバック内蔵、リファレンス・デザイン
ハプティクス・フィードバックを内蔵した、金属ボタンへのタッチ検出の詳細については、TIDA-00314 概要ビデオ (英語) をご覧ください。
TIDA-00509 — LDC1314 インダクタンス/デジタル コンバータを使用した、16 ボタン誘導性キーパッドのリファレンス デザイン
TIDA-01102 — 防水 / 耐ノイズ HMI アプリケーション向け誘導性タッチ ステンレス スチール キーパッドのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。