HDC2080

アクティブ

割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HDC3020 アクティブ 0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、4 秒の応答時間、NIST (米国標準技術研究所) トレーサブル、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package
HDC3020-Q1 アクティブ 車載対応、4 秒の応答時間、0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Automotive (Q100) qualified, higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3021 アクティブ 取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package, with removable tape for conformal coating
HDC3022 アクティブ 永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package, with permanent IP67 filter

製品詳細

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) ±2 Temperature accuracy (typ) (°C) ±0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) ±2 Temperature accuracy (typ) (°C) ±0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
WSON (DMB) 6 9 mm² 3 x 3
  • 相対湿度範囲:0%~100%
  • 湿度精度:±2% (標準値)、±3% (最大値)
  • 温度精度:±0.2℃ (標準値)、±0.4℃ (最大値)
  • スリープ・モード電流:50nA (標準値)、100nA (最大値)
  • 平均消費電流 (毎秒 1 回の測定)
    • 300nA:湿度のみ (11 ビット)
    • 550nA:湿度 (11 ビット) + 温度 (11 ビット)
  • 温度範囲:
    • 動作:–40℃~85℃
    • 機能:–40℃~125℃
  • 電源電圧範囲:1.62V~3.6V
  • 自動測定モードを使用可能
  • I2C インターフェイスとの互換性
  • 相対湿度範囲:0%~100%
  • 湿度精度:±2% (標準値)、±3% (最大値)
  • 温度精度:±0.2℃ (標準値)、±0.4℃ (最大値)
  • スリープ・モード電流:50nA (標準値)、100nA (最大値)
  • 平均消費電流 (毎秒 1 回の測定)
    • 300nA:湿度のみ (11 ビット)
    • 550nA:湿度 (11 ビット) + 温度 (11 ビット)
  • 温度範囲:
    • 動作:–40℃~85℃
    • 機能:–40℃~125℃
  • 電源電圧範囲:1.62V~3.6V
  • 自動測定モードを使用可能
  • I2C インターフェイスとの互換性

HDC2080 デバイスは湿度および温度の統合センサで、小さな DFN パッケージ、非常に低い消費電力で、高精度の測定を行います。静電容量式ベースのセンサには、新しいデジタル機能が内蔵され、加熱素子により結露や水分を放散します。 HDC2080 のデジタル機能には、プログラム可能な割り込みスレッショルドが含まれており、マイクロコントローラが常時システムを監視しなくても、アラートやシステムのウェイクアップを行えます。 HDC2080 はバッテリで動作するシステム用に設計されており、プログラム可能なサンプリング周期、低い消費電力、1.8V 電源電圧のサポートといった特長を兼ね備えています。

HDC2080 は、スマート・サーモスタットやスマート・ホーム・アシスタントなど、広範な環境監視およびモノのインターネット (IoT) アプリケーション向けに、高精度の測定機能を提供します。プリント基板 (PCB) 面積が重要な設計では、 HDC2080 と完全なソフトウェア互換性がある HDC2010 で、より小さな CSP パッケージ・オプションを選択できます。

電力バジェットの制約が厳しいアプリケーションでは、 HDC2080 の自動測定モードを使用すると、温度および湿度の測定を自動的に開始できます。この機能により、 HDC2080 が測定を開始するためにマイクロコントローラを必要としなくなるため、マイクロコントローラをディープ・スリープ・モードに設定できます。

HDC2080 デバイスは湿度および温度の統合センサで、小さな DFN パッケージ、非常に低い消費電力で、高精度の測定を行います。静電容量式ベースのセンサには、新しいデジタル機能が内蔵され、加熱素子により結露や水分を放散します。 HDC2080 のデジタル機能には、プログラム可能な割り込みスレッショルドが含まれており、マイクロコントローラが常時システムを監視しなくても、アラートやシステムのウェイクアップを行えます。 HDC2080 はバッテリで動作するシステム用に設計されており、プログラム可能なサンプリング周期、低い消費電力、1.8V 電源電圧のサポートといった特長を兼ね備えています。

HDC2080 は、スマート・サーモスタットやスマート・ホーム・アシスタントなど、広範な環境監視およびモノのインターネット (IoT) アプリケーション向けに、高精度の測定機能を提供します。プリント基板 (PCB) 面積が重要な設計では、 HDC2080 と完全なソフトウェア互換性がある HDC2010 で、より小さな CSP パッケージ・オプションを選択できます。

電力バジェットの制約が厳しいアプリケーションでは、 HDC2080 の自動測定モードを使用すると、温度および湿度の測定を自動的に開始できます。この機能により、 HDC2080 が測定を開始するためにマイクロコントローラを必要としなくなるため、マイクロコントローラをディープ・スリープ・モードに設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
HDC2021 アクティブ テープ・カバー付き、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ Removable tape cover, p2p and software compatible
HDC2022 アクティブ IP67 フィルタ搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ Permanent IP67 filter, p2p and software compatible
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HDC2010 アクティブ 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ Small footprint, software compatible, and lower cost

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HDC2080 低消費電力の湿度および温度デジタル・センサ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 23日
* ユーザー・ガイド HDC20XX Silicon User's Guide PDF | HTML 2020年 11月 30日
アプリケーション概要 Using RH to Derive Vapor Pressure, Dew Point, Absolute Humidity, and Enthalpy PDF | HTML 2023年 2月 9日
ホワイト・ペーパー 85℃/85%RH 加速寿命試験による湿度センサーへの影響 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 16日
技術記事 Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors PDF | HTML 2021年 6月 21日
アプリケーション・ノート Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? PDF | HTML 2021年 4月 21日
技術記事 How accurate sensing in HVAC systems improves efficiency and saves consumers money PDF | HTML 2021年 1月 26日
アプリケーション・ノート Compensating Temperature and Humidity Sensors in HVAC Systems PDF | HTML 2020年 10月 8日
ホワイト・ペーパー How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 2020年 4月 8日
技術記事 Understanding tamper detection sensors PDF | HTML 2019年 11月 18日
アプリケーション・ノート Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019年 6月 6日
アプリケーション・ノート Programming the HDC20X0 Devices 2018年 8月 29日
アプリケーション概要 Humidity Sensors 2018年 7月 9日
アプリケーション・ノート Humidity Sensor: Storage and Handling Guidelines 2017年 8月 28日
アプリケーション・ノート Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 2017年 3月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BP-BASSENSORSMKII — Sensors BoosterPack™ plug-in module for building automation

BP-BASSENSORSMKII ブースタパック・プラグイン・モジュールを使用すると、LaunchPad™ 開発キットの設計に各種デジタル・センサを簡単に追加できます。マイコン Launchpad のデベロッパーはこのブースタパック・プラグイン・モジュールを使用して、温度、湿度、周囲光、加速度計、磁力計、ホール・エフェクトの各オンボード・センサを活用したセンサ・アプリケーションの開発を開始することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

HDC2080EVM — HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板

The HDC2080EVM (evaluation module) is an easy to use, plug-and-play, platform for evaluating the functionality and performance of the HDC2080 humidity and temperature sensor.  The EVM utilizes a USB interface with MSP430F5528 microcontroller to establish communication between the HDC2080 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LPSTK-CC1352R — SimpleLink™ multi band CC1352R wireless MCU Launchpad™ SensorTag kit

TI LaunchPad™ SensorTag キットは、環境とモーションを対象にする統合型センサ、マルチバンドのワイヤレス・コネクティビティ、使いやすいソフトウェアを組み合わせたもので、コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションのプロトタイプ製作に役立ちます。この単一のキットを活用すると、2.4GHz と Sub-1GHz 両方の周波数帯にまたがる Bluetooth® Low Energy、Bluetooth メッシュ、ZigBee、Thread、独自仕様プロトコルを使用するコネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションを容易に製作することができます。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

GENCN-3P-GCM00L5 — Shenzhen Gencon Technology の GCM00L5 は湿度 / 温度センサ・ボードのリファレンス・デザインです

Shenzhen Gencon Technology の GCM00L5 は、湿度 / 温度センサ向け小型制御ボードのリファレンス・デザインです。このセンサは、周囲の空気温度と相対湿度を検出します。また、電子ペーパー・ディスプレイ・パネルを搭載しており、ユーザーが現在の環境値を簡単に読み取ることができます。 このデザインは、低消費電力マイコン・ユニット (MCU) である MSPM0L1306、低消費電力の湿度 / 温度センサである HDC2080、電子ペーパー・ディスプレイとして動作するディスプレイ・モジュールを使用します。GCM00L5 は、3V の標準ボタン電池 (...)

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 温度センサ搭載、±3%、低消費電力、デジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2112 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2114 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ
シグナル・コンディショナ
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール FDC1004QEVM 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール FDC2114EVM FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低電力温湿度センサの評価モジュール HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 評価モジュール LDC2114EVM LDC2114-1.8V 4 チャネル、誘導性タッチの評価モジュール
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO-HDC2080 ASC studio for configuring all aspects of the HDC2080 humidity sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the HDC2080 humidity sensor.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
湿度センサ
HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
プラグイン

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン

The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
TMP116 64 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ
超音波センサ AFE
PGA460 超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドライバ
Wi-Fi 製品
CC3220MODA アンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール CC3220R 6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220S セキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
湿度センサ
HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
高精度 ADC
ADS7142-Q1 車載向け、プログラマブル・スレッショルド、ホストのウェークアップ機能搭載、2 チャネル、12 ビット、140kSPS、I2C 互換 ADC
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
周辺光センサ
OPT3001 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR BoosterPack™ プラグイン・モジュール BOOSTXL-BASSENSORS Sensors BoosterPack plug-in module for building automation BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 トランスデューサ付き超音波センサ・シグナル・コンディショニングの評価モジュール LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

HDC2080 IBIS Model

SNAM225.ZIP (79 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DMB) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ