DRV5055

アクティブ

アナログ出力、レシオメトリック・リニア・ホール・エフェクト・センサ

製品詳細

Type Ratiometric bipolar Sensitivity (typ) (V/mT) 12.5, 25, 50, 100 Accuracy (%) 5 Bandwidth (kHz) 20 Output 0.2 V to Vcc Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type Ratiometric bipolar Sensitivity (typ) (V/mT) 12.5, 25, 50, 100 Accuracy (%) 5 Bandwidth (kHz) 20 Output 0.2 V to Vcc Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • レシオメトリック・リニア・ホール効果磁気センサ
  • 3.3V および 5V の電源で動作
  • VCC/2 の静止オフセット付きのアナログ出力
  • 磁気感度オプション (VCC = 5V 時)
    • A1/Z1:100mV/mT、±21mT 範囲
    • A2/Z2:50mV/mT、±42mT 範囲
    • A3/Z3:25mV/mT、±85mT 範囲
    • A4/Z4:12.5mV/mT、±169mT 範囲
  • 高速な 20kHz センシング帯域幅
  • ±1mA 駆動の低ノイズ出力
  • A バージョンでは磁石の温度ドリフトの補償があるが、Z バージョンでは補償なし
  • 標準の産業用パッケージ:
    • 表面実装の SOT-23
    • スルーホールの TO-92
  • レシオメトリック・リニア・ホール効果磁気センサ
  • 3.3V および 5V の電源で動作
  • VCC/2 の静止オフセット付きのアナログ出力
  • 磁気感度オプション (VCC = 5V 時)
    • A1/Z1:100mV/mT、±21mT 範囲
    • A2/Z2:50mV/mT、±42mT 範囲
    • A3/Z3:25mV/mT、±85mT 範囲
    • A4/Z4:12.5mV/mT、±169mT 範囲
  • 高速な 20kHz センシング帯域幅
  • ±1mA 駆動の低ノイズ出力
  • A バージョンでは磁石の温度ドリフトの補償があるが、Z バージョンでは補償なし
  • 標準の産業用パッケージ:
    • 表面実装の SOT-23
    • スルーホールの TO-92

DRV5055 は、リニア・ホール効果センサで、磁束密度に正比例して応答します。このデバイスは、広範なアプリケーションにおいて、正確な位置センシングに使用できます。

このデバイスは、3.3V または 5V の電源で動作します。磁界が存在しないとき、アナログ出力は VCC の半分に駆動されます。出力は、印加される磁束密度に対して線形的に変化し、4 つの感度オプションによって、必要なセンシング範囲に基づいて出力電圧スイングを最大化できます。磁界の N 極と S 極がそれぞれ固有の電圧を生成します。

パッケージの上面に垂直な磁束が検出され、2 つのパッケージ・オプションでセンシング方向が異なります。

このデバイスは、レシオメトリック・アーキテクチャを使用し、外部のアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) が基準として同じ VCC を使用しているとき、VCC 許容範囲から誤差を除去できます。さらに、デバイスには磁石温度補償が搭載されており、磁石のドリフトを補償することで、-40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって線形のパフォーマンスを実現します。磁石のドリフトの温度補償を行わないデバイスも選択できます。

DRV5055 は、リニア・ホール効果センサで、磁束密度に正比例して応答します。このデバイスは、広範なアプリケーションにおいて、正確な位置センシングに使用できます。

このデバイスは、3.3V または 5V の電源で動作します。磁界が存在しないとき、アナログ出力は VCC の半分に駆動されます。出力は、印加される磁束密度に対して線形的に変化し、4 つの感度オプションによって、必要なセンシング範囲に基づいて出力電圧スイングを最大化できます。磁界の N 極と S 極がそれぞれ固有の電圧を生成します。

パッケージの上面に垂直な磁束が検出され、2 つのパッケージ・オプションでセンシング方向が異なります。

このデバイスは、レシオメトリック・アーキテクチャを使用し、外部のアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) が基準として同じ VCC を使用しているとき、VCC 許容範囲から誤差を除去できます。さらに、デバイスには磁石温度補償が搭載されており、磁石のドリフトを補償することで、-40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって線形のパフォーマンスを実現します。磁石のドリフトの温度補償を行わないデバイスも選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TMAG5273 アクティブ I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ 3D linear Hall-effect sensor with I2C interface

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV5055 レシオメトリック・リニア・ホール効果センサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 2日
製品概要 ホール効果センサの概要 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B) PDF | HTML 2024年 5月 24日
アプリケーション・ノート Linear Hall-Effect Sensor Array Design (Rev. B) PDF | HTML 2024年 5月 24日
アプリケーション概要 Head-on Linear Displacement Sensing Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 22日
アプリケーション概要 Tracking Slide-By Displacement With Linear Hall-Effect Sensors (Rev. B) PDF | HTML 2024年 5月 21日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション概要 インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 27日
アプリケーション概要 ロボット掃除機におけるホール・エフェクト・センサ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
ユーザー・ガイド BOOSTXL-BASSENSORS User's Guide (Rev. B) 2022年 9月 1日
Analog Design Journal Using hall-effect sensors for contactless linear movement sensing PDF | HTML 2022年 3月 31日
アプリケーション・ノート Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 5日
ユーザー・ガイド HALL-ADAPTER-EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 10月 21日
ホワイト・ペーパー How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 2020年 4月 8日
技術記事 Understanding tamper detection sensors PDF | HTML 2019年 11月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV5055-5057EVM User's Guide 2019年 1月 25日
技術記事 Intro to linear Hall effect sensors: Achieve contactless accurate position sensing PDF | HTML 2018年 9月 6日
アプリケーション概要 Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A) 2018年 8月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV5055-ANGLE-EVM User's Guide 2018年 5月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV5055EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 5月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-BASSENSORS — Sensors BoosterPack plug-in module for building automation

The BOOSTXL-BASSENSORS BoosterPack plug-in module is an easy way to add digital sensors to your LaunchPad development kit. MCU Launchpad developers can use this BoosterPack module to start developing sensor applications using the on-board temperature, humidity, ambient light, and hall-effect (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV5055-5057EVM — DRV5055 / DRV5056 / DRV5057 リニア・ホール効果センサの評価モジュール

TheDRV505x is a linear Hall Effect magnetic-sense solution that provides ease of use and high performance. The DRV5055-5057EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family. The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV5055-ANGLE-EVM — DRV5055 Angle の評価モジュール

The DRV5055 is a linear Hall-effect magnetic sensor optimized for accurate position sensing. This EVM demonstrates the effectiveness of the DRV5055 in precision angle sensing applications that need SIN/COS encoding.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV5055EVM — DRV5055 の評価モジュール

TheDRV5055 is a linear Hall Effect magnetic-sense solution that provides ease of use and high performance. The DRV5055EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family. The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — Hall sensor breakout adapter evaluation module

Speed up your switch, latch and linear hall sensor prototyping and testing with the HALL-ADAPTER-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small ICs. You can connect any supported Hall Sensor using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サンプル・コードまたはデモ

SBAC198 DRV5055EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5055EVM DRV5055 の評価モジュール
サンプル・コードまたはデモ

SLIC026 DRV5055-ANGLE-EVM Source Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 Angle の評価モジュール
プラグイン

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン

The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
TMP116 64 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ
超音波センサ AFE
PGA460 超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドライバ
Wi-Fi 製品
CC3220MODA アンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール CC3220R 6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220S セキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック・リニア・ホール・エフェクト・センサ
湿度センサ
HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
高精度 ADC
ADS7142-Q1 車載向け、プログラマブル・スレッショルド、ホストのウェークアップ機能搭載、2 チャネル、12 ビット、140kSPS、I2C 互換 ADC
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
周辺光センサ
OPT3001 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR BoosterPack™ プラグイン・モジュール BOOSTXL-BASSENSORS Sensors BoosterPack plug-in module for building automation BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 トランスデューサ付き超音波センサ・シグナル・コンディショニングの評価モジュール LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
BOOSTXL-ULN2003 ULN2003 と CSD17571Q2 NexFET™ を使用したデュアル・ステッパ・モーター・ドライバの BoosterPack CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

SLIC027 DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 Angle の評価モジュール
計算ツール

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG5170 SPI バス インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 車載対応、SPI バス インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5012 低消費電力 (最小 3.3μA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5013-Q1 車載対応、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5015 高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ DRV5032 Low-power (5Hz, <1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ・スイッチ DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル・チャネルのホール効果ラッチ TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5111-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ TMAG5124 リモート・センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5055-5057EVM DRV5055 / DRV5056 / DRV5057 リニア・ホール効果センサの評価モジュール DRV5055EVM DRV5055 の評価モジュール HALL-ADAPTER-EVM Hall sensor breakout adapter evaluation module TMAG5170UEVM TMAG5170 SPI バス・インターフェイス搭載、高精度、3D リニア・ホール効果センサの評価基板
ソフトウェア
計算ツール
HALL-PROXIMITY-DESIGN 近接磁気センシング向けのツール
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5012 低消費電力 (最小 3.3μA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5013-Q1 車載対応、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5015 高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ DRV5032 Low-power (5Hz, <1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ・スイッチ DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル・チャネルのホール効果ラッチ TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5111-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5115 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答) TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ TMAG5124 リモート・センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5124-Q1 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ TMAG5213 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ TMAG5253 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ TMAG5170 SPI バス インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 車載対応、SPI バス インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5170D-Q1 車載対応、SPI インターフェイス搭載、高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサ TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ TMAG6180-Q1 車載対応、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic, magnetoresistance:異方性、磁気抵抗) 角度センサ TMAG6181-Q1 車載対応、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic, magnetoresistance:異方性、磁気抵抗) 角度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5011-5012EVM DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル・ラッチ・ホール効果センサの評価モジュール DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ・センサの評価モジュール DRV5055-5057EVM DRV5055 / DRV5056 / DRV5057 リニア・ホール効果センサの評価モジュール DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 Angle の評価モジュール DRV5055EVM DRV5055 の評価モジュール HALL-ADAPTER-EVM Hall sensor breakout adapter evaluation module HALL-HINGE-EVM TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板 HALL-HMI-ROCKER-EVM ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) 向けロッカー・スイッチ (シーソー・スイッチ) の評価基板 HALL-TRIGGER-EVM 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板 LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー・インターフェイスのデザイン向けの評価基板 TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5115EVM TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5123EVM TMAG5123 in-plane high-precision Hall effect switch evaluation module TMAG5124EVM TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板 TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度、デュアル・ダイ、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 TMAG5170UEVM TMAG5170 SPI バス・インターフェイス搭載、高精度、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板 TMAG5253EVM TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 TMAG5328EVM TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板 TMAG6180-6181EVM TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
HALL-PROXIMITY-DESIGN 近接磁気センシング向けのツール
リファレンス・デザイン

TIDA-060040 — 正確なモータ位置制御のためのホール効果センサ搭載絶対角度エンコーダのリファレンス・デザイン

TIDA-060040 リファレンス デザインは、ロボット アーム制御のような高精度モーター制御アプリケーションで一般的に使用されている、絶対角度エンコーディング (アブソリュート エンコーダ) の 1 つの方式を提示します。角度の符号化は、さまざまな磁気センシング・テクノロジーを使用して実現できます。この方式は、磁束密度、つまり記号 B で表す磁場で、2 つのベクトル成分を検出します。これらの成分の間には、自然に 90° の位相差があります。磁気素子が回転すると、センサ入力は正弦波になり、三角関数を使用して計算を行うことができます。

(...)

設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ