TMAG6180-Q1

アクティブ

車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type AMR angle sensor, Differential Outputs, Quadrature Interface type Sin/Cos Bandwidth (typ) (kHz) 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 150
Type AMR angle sensor, Differential Outputs, Quadrature Interface type Sin/Cos Bandwidth (typ) (kHz) 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 0:-40℃~150℃
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
  • 高精度、小さい角度誤差の AMR センサ:
    • 0.1° (標準値)
    • 0.4° (3.3V、全温度範囲での最大値)
    • 0.56° (5.5V、全温度範囲での最大値)
  • 高速 AMR 角度センサ:
    • 非常に低いレイテンシ < 2µs で最大 100krpm に対応
  • 角度ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたるキャリブレーションが不要です
  • 正弦波と余弦波の差動レシオメトリック アナログ出力
  • 差動エンドまたはシングルエンドのアプリケーションをサポート
  • 広い動作磁界範囲:20mT~1T
  • 高速起動: < 40µs
  • ホール センサを使用した内蔵象限検出
    • AMR の角度範囲を 360° まで拡大
    • 速度と方向に使用可能
    • オープン ドレイン デジタル出力
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 0:-40℃~150℃
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
  • 高精度、小さい角度誤差の AMR センサ:
    • 0.1° (標準値)
    • 0.4° (3.3V、全温度範囲での最大値)
    • 0.56° (5.5V、全温度範囲での最大値)
  • 高速 AMR 角度センサ:
    • 非常に低いレイテンシ < 2µs で最大 100krpm に対応
  • 角度ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたるキャリブレーションが不要です
  • 正弦波と余弦波の差動レシオメトリック アナログ出力
  • 差動エンドまたはシングルエンドのアプリケーションをサポート
  • 広い動作磁界範囲:20mT~1T
  • 高速起動: < 40µs
  • ホール センサを使用した内蔵象限検出
    • AMR の角度範囲を 360° まで拡大
    • 速度と方向に使用可能
    • オープン ドレイン デジタル出力
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V

TMAG6180-Q1 は、Anisotropic Magneto Resistive (AMR) テクノロジーをベースとする高精度角度センサです。このデバイスには、信号コンディショニング アンプが内蔵されており、印加される面内磁界の方向に関連する、正弦波と余弦の差動アナログ出力を提供します。このデバイスは X 軸と Y 軸に 2 つの独立したホール センサ出力も備えており、センサの角度範囲を 360° まで拡大するために使用できます。

TMAG6180-Q1 は、柔軟な機械的配置が可能な広い動作磁界と、回転子位置検出などの高速アプリケーションに適した低レイテンシ (1.6µs) 出力を特長としています。このデバイスは、正弦波出力と余弦出力のレイテンシが非常に短いため、レイテンシに関連する角度誤差を最小限に抑えることができ、最大 100krpm の回転子位置検出などの高速アプリケーションのために設計されています。

TMAG6180-Q1 は、車載と産業用の厳格な機能安全要件に対応するための広範な診断機能を備えています。このデバイスは、-40℃~+150℃の広い周囲温度範囲で一貫した動作を行い、熱ドリフトと寿命誤差を最小限に抑えます。

TMAG6180-Q1 は、Anisotropic Magneto Resistive (AMR) テクノロジーをベースとする高精度角度センサです。このデバイスには、信号コンディショニング アンプが内蔵されており、印加される面内磁界の方向に関連する、正弦波と余弦の差動アナログ出力を提供します。このデバイスは X 軸と Y 軸に 2 つの独立したホール センサ出力も備えており、センサの角度範囲を 360° まで拡大するために使用できます。

TMAG6180-Q1 は、柔軟な機械的配置が可能な広い動作磁界と、回転子位置検出などの高速アプリケーションに適した低レイテンシ (1.6µs) 出力を特長としています。このデバイスは、正弦波出力と余弦出力のレイテンシが非常に短いため、レイテンシに関連する角度誤差を最小限に抑えることができ、最大 100krpm の回転子位置検出などの高速アプリケーションのために設計されています。

TMAG6180-Q1 は、車載と産業用の厳格な機能安全要件に対応するための広範な診断機能を備えています。このデバイスは、-40℃~+150℃の広い周囲温度範囲で一貫した動作を行い、熱ドリフトと寿命誤差を最小限に抑えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TMAG6181-Q1 アクティブ 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ Does not have capability for 360 degrees of rotation, but does have a turns counter
比較対象デバイスと類似の機能
TMAG5170-Q1 アクティブ 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ 3D sensor that can be configured to also provide sin/cos information through SPI interface with 0.25 degrees of resolution

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG6180-Q1 車載用高精度アナログ AMR 360° 角度センサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 12日
アプリケーション・ノート Automotive Door Handle Design with Position Sensors PDF | HTML 2024年 4月 10日
アプリケーション概要 AMR 角度センサを使用した位置センシング システムの設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 26日
ホワイト・ペーパー 位置センサによる車載および産業用アプリケーションの革新 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
ホワイト・ペーパー 位置感測器如何在汽車與工業應用中實現創新 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
ホワイト・ペーパー 위치 센서가 차량용 및 산업용 애플리케이션의 혁신을 구현하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
アプリケーション概要 Entwicklung eines Positionserfassungssystems mit einem AMR-Winkelsensor PDF | HTML 2024年 3月 19日
技術記事 AMR 각도 센서로 위치 감지 시스템 설계 PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション概要 利用 AMR 角度感測器設計位置感測系統 PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
アプリケーション・ノート Calibration of AMR Angle Sensors PDF | HTML 2023年 12月 4日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション概要 Automotive Door Handle Module Using Hall, Inductive and Capacitive Sensors PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション概要 eBike Position Sensor Functions PDF | HTML 2023年 5月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TMAG6180EVM, TMAG6181EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 3月 21日
証明書 TMAG6180-6181EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMAG6180-6181EVM — TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板

TMAG6180-6181EVM 評価基板 (EVM) は、回転位置センシング向けの AMR センサである TMAG6180 と TMAG6181 の性能を評価するための便利なプラットフォームです。これらのデバイスは、高速な角度測定に使用できる、サインとコサインの各差動アナログ出力を供給します。TMAG6180 デバイスは直交出力を供給するのに対し、TMAG6181 デバイスは PWM 出力を採用し、内蔵巻線カウンタを搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMAG6180-6181EVM-GUI GUI for TMAG6180-6181EVM

TMAG6180-6181EVM-GUI allows users to capture and plot output data from either TMAG6180-Q1 or TMAG6181-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG6180-Q1 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ TMAG6181-Q1 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMAG6180-6181EVM TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5012 低消費電力 (最小 3.3μA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5013-Q1 車載対応、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5015 高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ DRV5032 低消費電力 (5Hz、1μA 未満)<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ・スイッチ DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ TMAG5115 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答) TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ TMAG5124 リモート・センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5124-Q1 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ TMAG5213 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ TMAG5233 平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ TMAG5253 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170D-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサ TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ TMAG6180-Q1 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ TMAG6181-Q1 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5011-5012EVM DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル・ラッチ・ホール効果センサの評価モジュール DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板 DRV5055-5057EVM DRV5055 / DRV5056 / DRV5057 リニア・ホール効果センサの評価モジュール DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 Angle の評価モジュール DRV5055EVM DRV5055 の評価モジュール HALL-ADAPTER-EVM Hall sensor breakout adapter evaluation module HALL-HINGE-EVM TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板 HALL-HMI-ROCKER-EVM ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) 向けロッカー・スイッチ (シーソー・スイッチ) の評価基板 HALL-TRIGGER-EVM 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板 LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー・インターフェイスのデザイン向けの評価基板 TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5115EVM TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5123EVM TMAG5123 in-plane high-precision Hall effect switch evaluation module TMAG5124EVM TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板 TMAG5133EVM TMAG5133 evaluation module TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度、デュアル・ダイ、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 TMAG5170UEVM TMAG5170 の評価基板 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板 TMAG5233EVM TMAG5233 の評価基板 TMAG5253EVM TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 TMAG5328EVM TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板 TMAG6180-6181EVM TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
HALL-PROXIMITY-DESIGN 近接磁気センシング向けのツール
リファレンス・デザイン

TIDA-010947 — AMR (異方性磁気抵抗) センサ搭載、高分解能、低レイテンシ、小型、アブソリュート角度エンコーダのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、小型フォーム ファクタ、アブソリュート方式、1 回転型、磁気式、ロータリー角度エンコーダ回路のデザインを提示します。このデザインが採用している AMR 360 度角度センサは、正弦波と余弦波の差動比を使用するレシオメトリック アナログ出力と、複数のホール センサを使用する内蔵型の象限検出機能を搭載しています。Cortex M0 マイコンは、4MSPS のデュアル サンプリング 12 ビット ADC を搭載しています。この ADC は、250ksps で最大 14 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ