TMAG5123-Q1

アクティブ

車載、面内、高精度、高電圧スイッチ

製品詳細

Type Omnipolar switch Supply current (µA) 3500 Bandwidth (kHz) 10 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain TI functional safety category Functional Safety-Capable
Type Omnipolar switch Supply current (µA) 3500 Bandwidth (kHz) 10 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 0:-40°C~+150°C、TA
  • 同一面内、オムニポーラ・ホール・エフェクト・スイッチ
  • 高い磁気感度:
    • TMAG5123B -Q1:4.1mT (標準値)
    • TMAG5123C -Q1:7.5mT (標準値)
    • TMAG5123 D-Q1:10.9mT (標準値)
  • 広い電圧範囲をサポート
    • 2.7V~38V の VCC 範囲で動作
    • 外部レギュレータ不要
  • 30kHz の連続変換
  • オープン・ドレイン出力
  • SOT-23 パッケージ・オプション
  • 保護機能
    • 最大 40V の負荷ダンプをサポート
    • -20V までのバッテリ逆極性保護
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 0:-40°C~+150°C、TA
  • 同一面内、オムニポーラ・ホール・エフェクト・スイッチ
  • 高い磁気感度:
    • TMAG5123B -Q1:4.1mT (標準値)
    • TMAG5123C -Q1:7.5mT (標準値)
    • TMAG5123 D-Q1:10.9mT (標準値)
  • 広い電圧範囲をサポート
    • 2.7V~38V の VCC 範囲で動作
    • 外部レギュレータ不要
  • 30kHz の連続変換
  • オープン・ドレイン出力
  • SOT-23 パッケージ・オプション
  • 保護機能
    • 最大 40V の負荷ダンプをサポート
    • -20V までのバッテリ逆極性保護
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限

TMAG5123-Q1 は、チョッパ安定化されたオムニポーラ、アクティブ LOW、同一面内、ホール・エフェクト・スイッチ・センサです。 TMAG5123-Q1 は、表面実装の SOT-23 パッケージであり、プリント基板 (PCB) の表面に平行な磁界を測定するので、センサの機械的配置が容易になります。

アプリケーション固有の要件に合わせて、異なる感度レベルの製品が提供されています。印加された磁束密度の値が磁界の絶対値で動作点 (BOP) スレッショルドを上回ると、オープン・ドレイン出力は LOW 状態の電圧になります。この出力は、印加された磁界の絶対値が復帰点 (BRP) スレッショルドよりも低くなるまで LOW のままです。

TMAG5123-Q1は、 2.7V ~38V の広い動作電圧範囲と、-20V までの逆極性保護を内蔵しているため、産業用アプリケーション および車載用アプリケーションに適した堅牢な動作を実現できます。

TMAG5123-Q1 は、チョッパ安定化されたオムニポーラ、アクティブ LOW、同一面内、ホール・エフェクト・スイッチ・センサです。 TMAG5123-Q1 は、表面実装の SOT-23 パッケージであり、プリント基板 (PCB) の表面に平行な磁界を測定するので、センサの機械的配置が容易になります。

アプリケーション固有の要件に合わせて、異なる感度レベルの製品が提供されています。印加された磁束密度の値が磁界の絶対値で動作点 (BOP) スレッショルドを上回ると、オープン・ドレイン出力は LOW 状態の電圧になります。この出力は、印加された磁界の絶対値が復帰点 (BRP) スレッショルドよりも低くなるまで LOW のままです。

TMAG5123-Q1は、 2.7V ~38V の広い動作電圧範囲と、-20V までの逆極性保護を内蔵しているため、産業用アプリケーション および車載用アプリケーションに適した堅牢な動作を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV5023-Q1 アクティブ 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ Out-of-plane switch with unipolar magnetic sensitivity
TMAG5123 アクティブ 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ Industrial version
TMAG5131-Q1 アクティブ 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ Low power consumption, 10 Hz using 1.3 µA, and higher sensitivity options

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG5123-Q1 車載用 同一面内、高精度、高電圧、ホール・エフェクト・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション概要 Sensing Magnetic Fields In-Plane Versus Out-of-Plane (Rev. C) PDF | HTML 2022年 8月 31日
アプリケーション概要 Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 9日
機能安全情報 TMAG5123-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 1月 27日
アプリケーション・ノート HMI Rocker Switch With Hall-Effect Switches PDF | HTML 2022年 1月 21日
アプリケーション概要 Multi-State Position Selection Using Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2022年 1月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) TMAG5123EVM User's Guide PDF | HTML 2020年 6月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMAG5123EVM — TMAG5123 in-plane high-precision Hall effect switch evaluation module

The TMAG5123 is a family of high-precision, wide Vin, in-plane Hall effect sensors designed for system challenges where higher magnetic precision is needed for more flexibility in design. The TMAG5123 evaluation module is populated with a Sensata 499-P36-20 test socket, which allows for precision (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5012 低消費電力 (最小 3.3μA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5013-Q1 車載対応、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5015 高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ DRV5032 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ・スイッチ DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ TMAG5124 リモート・センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5055-5057EVM DRV5055 / DRV5056 / DRV5057 リニア・ホール効果センサの評価モジュール DRV5055EVM DRV5055 の評価モジュール HALL-ADAPTER-EVM Hall sensor breakout adapter evaluation module TMAG5170UEVM TMAG5170 の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
HALL-PROXIMITY-DESIGN 近接磁気センシング向けのツール
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5012 低消費電力 (最小 3.3μA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5013-Q1 車載対応、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ DRV5015 高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ・スイッチ DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ DRV5032 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ・スイッチ DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール・エフェクト・ユニポーラ・スイッチ TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ TMAG5115 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答) TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ TMAG5124 リモート・センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5124-Q1 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ TMAG5213 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ TMAG5233 平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック・ユニポーラ・リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ TMAG5253 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170D-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサ TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ TMAG6180-Q1 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ TMAG6181-Q1 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5011-5012EVM DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル・ラッチ・ホール効果センサの評価モジュール DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板 DRV5055-5057EVM DRV5055 / DRV5056 / DRV5057 リニア・ホール効果センサの評価モジュール DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 Angle の評価モジュール DRV5055EVM DRV5055 の評価モジュール HALL-ADAPTER-EVM Hall sensor breakout adapter evaluation module HALL-HINGE-EVM TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板 HALL-HMI-ROCKER-EVM ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) 向けロッカー・スイッチ (シーソー・スイッチ) の評価基板 HALL-TRIGGER-EVM 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板 LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー・インターフェイスのデザイン向けの評価基板 TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5115EVM TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5123EVM TMAG5123 in-plane high-precision Hall effect switch evaluation module TMAG5124EVM TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板 TMAG5133EVM TMAG5133 評価基板 TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度、デュアル・ダイ、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 TMAG5170UEVM TMAG5170 の評価基板 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板 TMAG5233EVM TMAG5233 の評価基板 TMAG5253EVM TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 TMAG5328EVM TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板 TMAG6180-6181EVM TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
HALL-PROXIMITY-DESIGN 近接磁気センシング向けのツール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ