DRV5013-Q1

アクティブ

車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ

製品詳細

Type Latch Operate point (typ) (mT) 1.3, 2.7, 6, 12 Operate point (max) (mT) 3.4, 5, 9, 18 Release point (min) (mT) -18, -9, -5, -3.4 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain
Type Latch Operate point (typ) (mT) 1.3, 2.7, 6, 12 Operate point (max) (mT) 3.4, 5, 9, 18 Release point (min) (mT) -18, -9, -5, -3.4 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • DRV5013xxQ グレード 1:T A = -40℃~125℃ ( 「デバイス命名規則」を参照)
    • DRV5013xxE グレード 0:T A = -40℃~150℃ ( 「デバイス命名規則」を参照)
  • デジタル双極性ラッチ・ホール・センサ
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲全体にわたって B OP ±10%
  • 複数の感度オプション (B OP/B RP)
    • ±1.3mT (FA、 「デバイス命名規則」を参照)
    • ±2.7mT (AD、 「デバイス命名規則」を参照)
    • ±6mT (AG、 「デバイス命名規則」を参照)
    • ±12mT (BC、 「デバイス命名規則」を参照)
  • 広い電圧範囲をサポート
    • 2.7V~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • オープン・ドレイン出力 (30mA シンク)
  • 高速なパワーオン時間 (35µs)
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保護機能:
    • 電源逆接続保護 (-22V まで)
    • 最大 40V の負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護機能
    • 出力電流制限
    • OUT からバッテリへの短絡保護
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • DRV5013xxQ グレード 1:T A = -40℃~125℃ ( 「デバイス命名規則」を参照)
    • DRV5013xxE グレード 0:T A = -40℃~150℃ ( 「デバイス命名規則」を参照)
  • デジタル双極性ラッチ・ホール・センサ
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲全体にわたって B OP ±10%
  • 複数の感度オプション (B OP/B RP)
    • ±1.3mT (FA、 「デバイス命名規則」を参照)
    • ±2.7mT (AD、 「デバイス命名規則」を参照)
    • ±6mT (AG、 「デバイス命名規則」を参照)
    • ±12mT (BC、 「デバイス命名規則」を参照)
  • 広い電圧範囲をサポート
    • 2.7V~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • オープン・ドレイン出力 (30mA シンク)
  • 高速なパワーオン時間 (35µs)
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保護機能:
    • 電源逆接続保護 (-22V まで)
    • 最大 40V の負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護機能
    • 出力電流制限
    • OUT からバッテリへの短絡保護

DRV5013-Q1 デバイスは、全温度範囲にわたる優れた感度安定性と内蔵保護機能によって磁気センシング・ソリューションを提供するチョッパ安定化ホール効果センサです。

磁界はデジタル双極性ラッチ出力によって示されます。30mA の電流シンク能力を持つオープン・ドレイン出力段を備えています。本デバイスは 2.7V~38V の広い電圧範囲で動作し、-22V までの逆極性保護を備えているため、広範な 車載用アプリケーションに適しています。

電源逆接続状態、負荷ダンプ、出力短絡 / 過電流に対する保護機能を内蔵しています。

DRV5013-Q1 デバイスは、全温度範囲にわたる優れた感度安定性と内蔵保護機能によって磁気センシング・ソリューションを提供するチョッパ安定化ホール効果センサです。

磁界はデジタル双極性ラッチ出力によって示されます。30mA の電流シンク能力を持つオープン・ドレイン出力段を備えています。本デバイスは 2.7V~38V の広い電圧範囲で動作し、-22V までの逆極性保護を備えているため、広範な 車載用アプリケーションに適しています。

電源逆接続状態、負荷ダンプ、出力短絡 / 過電流に対する保護機能を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV5013 アクティブ 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ Industrial version
比較対象デバイスと類似の機能
TMAG5110-Q1 アクティブ 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ 2D latch with independent outputs for a one-chip incremental encoding solution
TMAG5111-Q1 アクティブ 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ 2D latch with speed & direction outputs for a one-chip incremental encoding solution

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV5013-Q1 車載対応、デジタル・ラッチ・ホール効果センサ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 3月 21日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション概要 インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 27日
アプリケーション・ノート Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design PDF | HTML 2022年 8月 31日
アプリケーション概要 Differences Between Optical and Magnetic Incremental Encoders PDF | HTML 2022年 8月 17日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 7日
アプリケーション概要 Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 15日
機能安全情報 DRV5013-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) 2020年 3月 26日
アプリケーション概要 磁気センサ付きの電力ゲーティング・システム (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 3月 12日
技術記事 Why are you still driving automotive motors with relays? PDF | HTML 2017年 7月 13日
技術記事 Measuring wheels in motion PDF | HTML 2015年 4月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00901 — 車載向け 12V、200W (20A) BLDC モーター ドライブのリファレンス デザイン

これは 3 相ブラシレス DC モーター ドライブであり、HVAC (エアコン) ブロワのような 12V 車載アプリケーションで動作する設計を採用しています。このリファレンス デザインは、200W 前後の範囲にあるモーターを駆動する設計を採用しており、最大 20A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、センサレス動作、または外部ホール エフェクト センサを活用して、多くのモーターに対応できるフレキシビリティを実現しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00480 — 車載ホール効果センサ ロータリ エンコーダ

非接触型磁気センサを使用し、回転の速度と方向を検出する、インクリメンタル ロータリー エンコーダです。  2 個のホール エフェクト センサを使用して 66 極のリング型磁石を測定し、直交形式で 2 つの信号を出力します。  この車載認定ソリューションは、従来の機械式接触型エンコーダに代わる低コストではるかに信頼性の高い選択肢です。物理的摩耗、汚れ、腐食、RF ノイズに耐性のある半導体センシングを採用しているためです。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01389 — 小さな外形のサンルーフ用モータ モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、サンルーフとパワー ウィンドウの開閉を意図した小型フットプリントのモーター制御モジュールです。この TI Design は、2 つのデュアル パッケージ車載認証 MOSFET と、電流シャント アンプを内蔵した DRV8703-Q1 ゲート ドライバを使用しており、一般的なリレー ソリューションに比べて非常に小さい電力段レイアウトを作成できます。モータ位置をエンコードする 2 つの 当社製 DRV5013-Q1 ラッチ ホール センサも搭載されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00281 — オートモーティブ 48V 1kW モータ駆動のリファレンス・デザイン

TIDA-00281 は、48V の車載アプリケーションで動作する設計を採用した、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーター・ドライブです。このボードは、1kW の範囲でモーターを駆動する設計を採用しており、最大 30A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、C2000 LaunchPad と組み合わせて 3 相 BLDC モーターを回転させるためのアナログ回路を搭載しており、ホール・エフェクト・センサや直交エンコーダからの位置フィードバックは必要ありません。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00875 — 単相ブラシレス DC(BLDC)、ブラシ付きモーター・ドライバ付、リファレンス・デザイン

TIDA-00875 demonstrates how to reconfigure existing brushed motor drivers to control single phase brushless (BLDC) motors. The DRV8801 and DRV8701 are used to control a single phase BLDC motor. The DRV8801 design controls the motor at 100% duty cycle. When the device is powered up, the motor runs. (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian