TIDA-00901
車載 12V 200W(20A)BLDC モーター・ドライブのリファレンス・デザイン
TIDA-00901
概要
これは 3 相ブラシレス DC モーター・ドライブであり、HVAC (エアコン) ブロワのような 12V 車載アプリケーションで動作する設計を採用しています。このリファレンス・デザインは、200W 前後の範囲にあるモーターを駆動する設計を採用しており、最大 20A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、センサレス動作、または外部ホール・エフェクト・センサを活用して、多くのモーターに対応できるフレキシビリティを実現しています。
特長
- ブラシレス DC モーターを制御する小型リファレンス・デザイン
- ホール・エフェクト整流センサを使用または不使用で動作
- 広い電源電圧範囲とバッテリ逆極性保護機能
- シンプルな制御インターフェイス
- テスト済みであり、導入ガイドが付属しているほか、GUI やデモ・プロジェクトへのリンクが使用できます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLJ3.PDF (82 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53600-Q1 — 車載対応、3.5V ~ 36V、2.1MHz、650mA、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5