LMT86-Q1
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMT86-Q1 2.2-V、SC70、アナログ温度センサ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 8月 25日 |
機能安全情報 | LMT86-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 2019年 5月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-00901 — 車載 12V 200W(20A)BLDC モーター・ドライブのリファレンス・デザイン
これは 3 相ブラシレス DC モーター・ドライブであり、HVAC (エアコン) ブロワのような 12V 車載アプリケーションで動作する設計を採用しています。このリファレンス・デザインは、200W 前後の範囲にあるモーターを駆動する設計を採用しており、最大 20A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、センサレス動作、または外部ホール・エフェクト・センサを活用して、多くのモーターに対応できるフレキシビリティを実現しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00281 — オートモーティブ 48V 1kW モータ駆動のリファレンス・デザイン
TIDA-00281 は、48V の車載アプリケーションで動作する設計を採用した、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーター・ドライブです。このボードは、1kW の範囲でモーターを駆動する設計を採用しており、最大 30A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、C2000 LaunchPad と組み合わせて 3 相 BLDC モーターを回転させるためのアナログ回路を搭載しており、ホール・エフェクト・センサや直交エンコーダからの位置フィードバックは必要ありません。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点