ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
TIDA-00281 は、48V の車載アプリケーションで動作する設計を採用した、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーター・ドライブです。このボードは、1kW の範囲でモーターを駆動する設計を採用しており、最大 30A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、C2000 LaunchPad と組み合わせて 3 相 BLDC モーターを回転させるためのアナログ回路を搭載しており、ホール・エフェクト・センサや直交エンコーダからの位置フィードバックは必要ありません。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。