LM74610-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Exceeds HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Maximum reverse voltage of 45 V
- No Positive Voltage limitation to Anode Terminal
- Charge Pump Gate Driver for External N-Channel
MOSFET - Lower Power Dissipation than Schottky
Diode/PFET Solutions - Low Reverse Leakage Current
- Zero IQ
- Fast 2-µs Response to Reverse Polarity
- –40°C to +125°C Operating Ambient Temperature
- Can be Used in OR-ing Applications
- Meets CISPR25 EMI Specification
- Meets Automotive ISO7637 Transient
Requirements with a Suitable TVS Diode - No Peak Current Limit
The LM74610-Q1 is a controller device that can be used with an N-Channel MOSFET in a reverse polarity protection circuitry. It is designed to drive an external MOSFET to emulate an ideal diode rectifier when connected in series with a power source. A unique advantage of this scheme is that it is not referenced to ground and thus has Zero Iq.
The LM74610-Q1 controller provides a gate drive for an external N-Channel MOSFET and a fast response internal comparator to discharge the MOSFET Gate in the event of reverse polarity. This fast pull-down feature limits the amount and duration of reverse current flow if opposite polarity is sensed. The device design also meets CISPR25 Class 5 EMI specifications and automotive ISO7637 transient requirements with a suitable TVS diode.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM74610-Q1 Zero IQ Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 6月 7日 | ||
アプリケーション・ノート | Basics of Ideal Diodes (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 5日 | |||
e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
試験報告書 | Automotive Wide-VIN to Point-of-Load Power Supply Reference Design (Rev. A) | 2020年 3月 26日 | ||||
技術記事 | Build a sub-20W CISPR25 Class 5 power design for automotive infotainment processor | PDF | HTML | 2017年 5月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Active OR-ing Solution with LM74610 Smart Diode Controller (Rev. B) | 2017年 3月 1日 | ||||
Analog Design Journal | Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient | 2017年 1月 18日 | ||||
技術記事 | Reverse-polarity protection comparison: diode vs. PFET vs. a smart diode solution | PDF | HTML | 2015年 12月 21日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM74610-DQEVM User’s Guide | 2015年 10月 12日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM74610-SQ EVM User’s Guide | 2015年 10月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8243H-Q1EVM — DRV8243-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV824x-Q1 デバイス・ファミリは、多様な車載アプリケーションを想定した統合型 H ブリッジ・ドライバです。DRV824x-Q1 デバイスは、単一の H ブリッジ ドライバ、または互いに独立した 2 個のハーフブリッジ ドライバとして構成できます。このモノリシック ダイ デバイスは、TI (テキサス・インスツルメンツ) 独自の大電力 BiCMOS プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、パワー パッケージ封止を通じて優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズや、使いやすいレイアウト、EMI (電磁干渉) (...)
DRV8243S-Q1LEVM — DRV8243-Q1 車載対応、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板
DRV824x-Q1 デバイス・ファミリは、多様な車載アプリケーションを想定した統合型 H ブリッジ・ドライバです。DRV824x-Q1 デバイスは、単一の H ブリッジ・ドライバ、または互いに独立した 2 個のハーフブリッジ・ドライバとして構成できます。このモノリシック・ダイ・デバイスは、TI (テキサス・インスツルメンツ) 独自の大電力 BiCMOS プロセス・テクノロジー・ノードを採用した設計であり、パワー・パッケージ封止を通じて優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ・サイズや、使いやすいレイアウト、EMI (...)
LM74610-DQEVM — 逆極性保護スマート・ダイオード・コントローラ OR-ing、評価モジュール
LM74610-DQEVM 評価基板は、ダイオード OR-ing (OR 接続) 構成を形成している複数のショットキー・ダイオードや複数の P チャネル MOSFET を置き換えて逆極性保護を実現する方法を提示します。この逆極性保護ソリューションは、2 個の LM74610 スマート・ダイオード・コントローラを使用して、40V (VDS) に対応する 2 個の外部 N チャネル MOSFET を駆動しています。LM74610-DQEVM は、2 個の個別電圧レールまたは 2 個の個別電源と直列接続する場合、理想ダイオードの特性をエミュレートすることになります。この OR-ing (OR (...)
LM74610-SQEVM — 逆極性保護スマート・ダイオード・コントローラ、評価モジュール
LM74610-SQEVM 評価基板は、複数のショットキー・ダイオードや複数の P チャネル MOSFET を置き換えて逆極性保護を実現する方法を提示します。この逆極性保護ソリューションは、LM74610 スマート・ダイオード・コントローラを使用して、40V (VDS) に対応する外部の N チャネル MOSFET にゲート駆動信号を供給しています。LM74610-SQEVM は、電源と直列接続する場合、理想ダイオードの特性をエミュレートすることになります。入力側で負電圧をセンスした場合、LM74610 は MOSFET のゲートをプルダウンし、接続先の負荷を電源から絶縁します。TVS (...)
LM74610-Q1 TINA-TI Transient Reference Design
LM74610-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
多くの TI リファレンス デザインには、LM74610-Q1 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。