LM74610-DQEVM

逆極性保護スマート・ダイオード・コントローラ OR-ing、評価モジュール

LM74610-DQEVM

購入

概要

LM74610-DQEVM 評価基板は、ダイオード OR-ing (OR 接続) 構成を形成している複数のショットキー・ダイオードや複数の P チャネル MOSFET を置き換えて逆極性保護を実現する方法を提示します。この逆極性保護ソリューションは、2 個の LM74610 スマート・ダイオード・コントローラを使用して、40V (VDS) に対応する 2 個の外部 N チャネル MOSFET を駆動しています。LM74610-DQEVM は、2 個の個別電圧レールまたは 2 個の個別電源と直列接続する場合、理想ダイオードの特性をエミュレートすることになります。この OR-ing (OR 接続) コントローラを使用すると、パワー・ディストリビューション・ネットワーク (配電網) で複数のダイオード整流器を複数の MOSFET に交換して、電力損失と電圧降下の両方を低減することができます。いずれかの入力側で負電圧をセンスした場合、LM74610 は MOSFET のゲートをプルダウンし、接続先の負荷を電源から絶縁します。出力電圧は引き続き、より高い正の電圧に追従します。TVS (負荷電圧サプレッサ) の電圧クランプ・ダイオードを両方の入力で複数使用しており、ISO7637 の過渡パルス・テストを実施する際に、LM74610-DQEVM を安全な状態に保つ役割を果たします。

特長
  • 最大逆電圧:-45V
  • 動的電流の反転に対する高速応答は 10μs 未満
  • MOSFET のドレイン - ソース間電圧の最大入力電圧:40V
  • 最大負荷電流はドレイン電流 (Id) に等しい値:75A
  • ゼロ静止電流 (Iq) と、小さい逆リーケージ電流
  • 車載の ISO7637 と CISPR25 の各要件に適合

  • LM74610-DQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller OR-ing Evaluation Module

理想ダイオード / OR コントローラ
LM74610-Q1 車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74610-DQEVM — 逆極性保護スマート・ダイオード・コントローラ ORing、評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM74610-DQEVM User’s Guide 2015年 10月 12日
証明書 LM74610-DQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM74610-SQ EVM User’s Guide 2015年 10月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ