この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
LM5060-Q1
- Available in Automotive Grade / AEC Q-100
- Wide operating input voltage range:
5.5 V to 65 V - Functional safety capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Less than 15-µA quiescent current in disabled mode
- Controlled output rise time for safe connection of capacitive loads
- Charge pump gate driver for external N-Channel MOSFET
- Adjustable Undervoltage Lockout (UVLO) with hysteresis
- UVLO Serves as second enable input for systems requiring safety redundancy
- Programmable fault detection delay time
- MOSFET latched off after load fault is detected
- Active low open drain POWER GOOD (nPGD) output
- Adjustable input Overvoltage Protection (OVP)
- Immediate restart after overvoltage shutdown
- 10-Lead VSSOP
The LM5060 high-side protection controller provides intelligent control of a high-side N-channel MOSFET during normal on/off transitions and fault conditions. In-rush current is controlled by the nearly constant rise time of the output voltage. A POWER GOOD output indicates when the output voltage reaches the input voltage and the MOSFET is fully on. Input UVLO (with hysteresis) is provided as well as programmable input OVP. An enable input provides remote on or off control. The programmable UVLO input can be used as second enable input for safety redundancy. A single capacitor programs the initial start-up VGS fault detection delay time, the transition VDS fault detection delay time, and the continuous over-current VDS fault detection delay time. When a detected fault condition persists longer than the allowed fault delay time, the MOSFET is latched off until either the enable input or the UVLO input is toggled low and then high.
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5060 High-Side Protection Controller With Low Quiescent Current データシート (Rev. H) | PDF | HTML | 2019年 12月 23日 | ||
e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
ホワイト・ペーパー | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
ホワイト・ペーパー | 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 | 英語版 | 2020年 6月 9日 | |||
機能安全情報 | LM5060-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 16日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2000 LM5060EVAL Evaluation Board (Rev. C) | 2013年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5060EVAL — LM5060 評価ボード
The LM5060 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5060 high side protection controller with low quiescent current. It is intended for evaluation of the functions of the LM5060. One high side N-channel power MOSFET is used. The evaluation board is designed to highlight (...)
LM5060 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
LM5060 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
LM5060 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01168 — 12V/48V 車載システム向け双方向 DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン
PMP22396 — 2460-W bidirectional boost converter reference design for automotive applications
PMP10748 — 完全フロント・エンド、オートモーティブ逆極性および直列故障保護、リファレンス・デザイン
TIDA-00281 — オートモーティブ 48V 1kW モータ駆動のリファレンス・デザイン
TIDA-01167 — 車載 12V / 24V バッテリ入力保護のリファレンス・デザイン
TIDA-00282 — オートモーティブ、デジタル制御昇圧電源
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。