PMP10748
完全フロント・エンド、オートモーティブ逆極性および直列故障保護、リファレンス・デザイン
PMP10748
概要
PMP10748 は、包括的な車載フロント・エンド保護向けの TI Design リファレンス・デザインであり、TI のゼロ静止電流 (IQ) スマート・ダイオード・コントローラとハイサイド保護コントローラを示します。このデザインは、2 個の LM74610-Q1 IC を使用し、逆極性保護を目的として OR-ing (OR 接続) 構成を採用した複数の 40V 対応 MOSFET を駆動します。逆極性保護を目的とした従来のソリューションが、損失の大きい複数のダイオードとあまり効率が高くない PFET を採用しているのに対し、LM74610-Q1 はゼロ静止電流 (IQ) の構成でそれらを置き換えます。また、このデザインは、LM5060-Q1 ハイサイド保護コントローラを使用し、プログラマブルな OVP、UVLO、OCP の各機能も搭載しています。このデザインは LM5060-Q1 を使用して、安全な接続を目的とする制御された立ち上がり時間と、プログラマブルな障害検出遅延時間も実現します。
特長
- 保護することが可能な最大逆電圧:-45V
- 動的電流の反転に対する高速応答:5μs 未満
- OR-ing (OR 接続) コントローラ
- 過電流保護 (OCP) (プログラマブル):20A
- 低電圧ロックアウト (UVLO) オプション:プログラマブル
- 過電圧保護 (OVP) (プログラマブル):36V
出力電圧オプション | PMP10748.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 35 |
Vout (Nom) (V) | 35 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Output Power (W) | 700 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | OR'ing^Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIB3.PDF (121 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1