この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD18501Q5A
- Ultra low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Logic Level
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
This 40 V, 2.5 mΩ, SON 5 × 6 mm NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CSD18501Q5A 40 V N-Channel NexFET Power MOSFET データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 1月 7日 | ||
アプリケーション・ノート | MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) | PDF | HTML | 2024年 6月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design | PDF | HTML | 2023年 12月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design | PDF | HTML | 2023年 3月 13日 | |||
アプリケーション概要 | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 2011年 11月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
ソフトウェア
計算ツール
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
PMP21251 — 90mW 未満の超低スタンバイ電力、補助電源を使用しない AC/DC 電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00143 — 車載 60W ブラシレス DC(BLDC)モーター ドライブ
PMP10748 — 完全フロント・エンド、オートモーティブ逆極性および直列故障保護、リファレンス・デザイン
PMP21000 — シングル・ステージ、AC/DC 補助電源なし LLC 共振コンバータのリファレンス・デザイン
PMP11112 — 6V ~ 16V 入力、4 相同期整流昇圧コンバータ・オーティオ・アンプ(25V@24A)のリファレンス・デザイン
TIDA-00748 — 60W 同期整流昇圧 LED ドライバ、リファレンス・デザイン、オートモーティブ・アプリケーション用
PMP10407 — 負荷過渡に対する高速応答、ユニバーサル AC 入力、5V/10A/50W PSR (1 次側安定化) フライバック電源のリファレンス デザイン
PMP9484 — 高効率、小型、100W オートモーティブ・アンプ、昇圧コンバータ付きリファレンス・デザイン
1.)LM5122 コントローラ IC を使用した高効率の単相シンクロナス・ブースト・コンバータ。入力電圧 7.5Vin ~ 20Vin(公称 12Vin)に対応し、5A の連続電流を負荷に供給可能な 24V を出力します。達成可能なピーク効率は 98% です
2.)TPA3116D2 Class-D デバイスを使用した 50W + 50W (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSONP (DQJ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。