CSD87381P
- Half-Bridge Power Block
- 90% System Efficiency at 10 A
- Up to 15 A Operation
- High Density – 3 × 2.5 mm LGA Footprint
- Double Side Cooling Capability
- Ultra-Low Profile – 0.48 mm Max
- Optimized for 5 V Gate Drive
- Low Switching Losses
- Low Inductance Package
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- Pb Free
The CSD87381P NexFET™ power block II is a highly optimized design for synchronous buck applications offering high current and high efficiency capability in a small 3 mm × 2.5 mm outline. Optimized for 5 V gate drive applications, this product offers an efficient and flexible solution capable of providing a high density power supply when paired with any 5 V gate driver from an external controller/driver.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
PMP8962 — 12V 入力コンパクト・デュアル 5V/5.5A ポイント・オブ・ロード、NexFET パワー・ブロック II 使用、リファレンス・デザイン
PMP22165 — AMD (旧 Xilinx) Versal ACAP (Adaptive Compute Acceleration Platform) 向け電源のリファレンス デザイン
TIDA-01393 — AMD (旧 Xilinx®) Zynq® UltraScale+™ MPSoC アプリケーション向け電源のリファレンス デザイン
さまざまなバージョンの TPS65086x PMIC を使用すると、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション プロセッサとデュアルコア Arm Cortex-R5 リアルタイム プロセッサを搭載した基本的な ZU2CG から、MPSoC に GPU (グラフィックス処理ユニット)、ビデオ コーデック ユニット、最大 16 (...)
PMP21440 — 比較:GaN 0.8V/8W vs. シリコン電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PTAB (MPC) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。