PMP8962
12V 入力コンパクト・デュアル 5V/5.5A ポイント・オブ・ロード、NexFET パワー・ブロック II 使用、リファレンス・デザイン
PMP8962
概要
PMP8962 is a compact dual 5.5A POL solution in 0.63" by 0.74" size. It showcases CSD87381P power block II with high efficiency and excellent thermal performnce. It has programmable frequency, soft-start, external compensation, adjustable current limit and OCP/OVP/OTP features. It is suitable for high density low-current power rails.
特長
- Compact dual 5.5A PoL in 0.63" by 0.74" size (16mm x18.8mm)
- High efficiency 94.7% at 5V/6A, 300kHz
- Excellent thermal performance by utilizing double-side cooled NexFET Power Block II
- Full-feature dual supply (0.6~5V output)
- This design is optimized for size and efficiency
- This design is fully tested
出力電圧オプション | PMP8962.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 5.5 |
Output Power (W) | 27.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGE0.PDF (109 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP8962 Test Results | 2015年 8月 12日 | |||
技術記事 | Power Tips: Voltage mode or current mode? | PDF | HTML | 2015年 10月 2日 |