TPS40322
- Dual-Output or Two-Phase Synchronous Buck
Controller - 180° Out-of-Phase Reduces Input Ripple
- Input Voltage Range: 3 V to 20 V
- Output Voltage Range: 0.6 V to 5.6 V
- Adjustable Frequency: 100 kHz to 1 MHz
- Bidirectional SYNC Pin With 0°/180° or 90°/270°
Phase Shift - Voltage Mode Control With Input Feedforward
- Accurate Current Sharing for Two-Phase
Operation - Individual Power Good Outputs
- Individual Enable and Programmable Soft Start,
With Pre-Bias Start-Up - ±0.5%, 600-mV Reference
- Output UV/OV Protection and Input Undervoltage
Lockout - Individual Overcurrent Limit Setting
- Hiccup Overcurrent Protection
- Accurate Inductor DCR or Resistive Current
Sensing - Remote Sense for Two-Phase Applications
- Internal N-Channel FET Drivers
- Integrated Bootstrap Switches
- Available in 5-mm × 5-mm 32-Pin VQFN Package
The TPS40322 device is a dual-output, synchronous buck controller. It can also be configured as a single-output, two-phase controller. The 180° out-of-phase operation reduces the input current ripple and extends the input capacitor lifetime. Bidirectional master and slave synchronization function provides evenly distributed phase shift for a four-output system that reduces input ripple further and attenuates the system noise.
The wide input range can support 3.3-V, 5-V, and 12-V buses. The accurate reference voltage satisfies the precision voltage needed by ASICs and potentially reduces the output capacitance requirement. Separate PGOOD signals provide flexibility for system monitoring and sequencing. The two channels are independently controlled and each soft-start time is programmable. Voltage mode control is implemented to reduce noise sensitivity and also ensures low duty ratio conversion.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS40322 Dual Output or Two-Phase Synchronous Buck Controller データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 1月 7日 | ||
| アプリケーション・ノート | Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) | 2021年 4月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Implementing Output Voltage Offset in the TPS40322 | PDF | HTML | 2020年 11月 23日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016年 2月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS40322EVM-074 — TPS40322 評価モジュール、2出力または二相、同期整流・降圧コントローラ
TPS40322EVM-679 — 評価基板、TPS40322 用、デュアル出力または 2 相、同期整流・降圧コントローラ
SLURAZ4 — TPS40322 Resistor Divider Vout Offset Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
PMP8962 — 12V 入力コンパクト・デュアル 5V/5.5A ポイント・オブ・ロード、NexFET パワー・ブロック II 使用、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。