ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS56221

アクティブ

4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS543B25 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、25A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ Fixed frequency converter with smaller solution size and internal compensation
比較対象デバイスと類似の機能
TPS543B22 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、20A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ Fixed frequency converter with smaller solution size and internal compensation

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 93
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 93
LSON-CLIP (DQP) 22 30 mm² 6 x 5
  • 入力電圧範囲:4.5V~14V
  • パワー・ブロック・テクノロジを内蔵
  • 最大出力電流:25A
  • 固定周波数オプション:300kHz、500kHz、1MHz
  • ハイサイドおよびローサイドMOSFETのRDS(on) センシング
  • プログラミング可能なソフト・スタート
  • リファレンス電圧:600mV、精度1%
  • フィードフォワード付き電圧モード制御
  • プリバイアス出力をサポート
  • 過熱シャットダウン
  • 22ピンの5mm × 6mm PQFN PowerPAD™パッケージ
  • 入力電圧範囲:4.5V~14V
  • パワー・ブロック・テクノロジを内蔵
  • 最大出力電流:25A
  • 固定周波数オプション:300kHz、500kHz、1MHz
  • ハイサイドおよびローサイドMOSFETのRDS(on) センシング
  • プログラミング可能なソフト・スタート
  • リファレンス電圧:600mV、精度1%
  • フィードフォワード付き電圧モード制御
  • プリバイアス出力をサポート
  • 過熱シャットダウン
  • 22ピンの5mm × 6mm PQFN PowerPAD™パッケージ

TPS56221は、4.5V~14Vの電源で動作するよう設計された、高効率、高電流の同期バック・コンバータです。最大25Aの負荷で 最小0.6Vの出力電圧を生成できます。NexFET™パワーMOSFETの内蔵により、省スペースと使いやすさを実現しています。

電圧モード制御を実装し、電圧フィードフォワード補償により入力電圧の変化に対して瞬時に応答します。

TPS56221は、熱特性強化型22ピンPQFN(DQP)PowerPAD™パッケージで供給されます。

ソフト・スタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザ・プログラミング可能な各種の機能により、設計の柔 軟性が高まります。OCPレベルは、ILIMピンと回路のグランドとの間に接続される1個の外付け抵抗によってプログラミングで きます。最初のパワーオン・シーケンス中、デバイスは校正サイクルに入り、ILIMピンの電圧を測定して、内部OCP電圧レベル を設定します。動作中、プログラミングされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状 態が発生しているかどうかが確認されます。過電流状態の場合は、シャットダウン/再起動サイクルに入り、障害が解消される までこのサイクルを繰り返します。

TPS56221は、4.5V~14Vの電源で動作するよう設計された、高効率、高電流の同期バック・コンバータです。最大25Aの負荷で 最小0.6Vの出力電圧を生成できます。NexFET™パワーMOSFETの内蔵により、省スペースと使いやすさを実現しています。

電圧モード制御を実装し、電圧フィードフォワード補償により入力電圧の変化に対して瞬時に応答します。

TPS56221は、熱特性強化型22ピンPQFN(DQP)PowerPAD™パッケージで供給されます。

ソフト・スタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザ・プログラミング可能な各種の機能により、設計の柔 軟性が高まります。OCPレベルは、ILIMピンと回路のグランドとの間に接続される1個の外付け抵抗によってプログラミングで きます。最初のパワーオン・シーケンス中、デバイスは校正サイクルに入り、ILIMピンの電圧を測定して、内部OCP電圧レベル を設定します。動作中、プログラミングされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状 態が発生しているかどうかが確認されます。過電流状態の場合は、シャットダウン/再起動サイクルに入り、障害が解消される までこのサイクルを繰り返します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS56121 アクティブ 4.5V ~ 14V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent part.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4.5V~14V入力、高電流同期バック・コンバータ データシート 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2011年 12月 14日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
アプリケーション・ノート Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
アプリケーション・ノート PowerStack™ Packaging Technology Overview 2011年 7月 18日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS56221EVM-579 — 評価モジュール、TPS56221 用、高電流(25A)、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ

The Texas Instruments TPS56221EVM-579 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS56221 4.5V to 14V Input, 25A High Current Synchronous Step-Down Converter. The EVM is designed to use a regulated 12V (8V to 14V) bus voltage to provide a regulated 1.0-V (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS56121 TINA-TI Average Spice Model

SLUM281.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS56121/221 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLUM235A.ZIP (449 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS56221 TINA-TI Average Reference Design

SLUM282.TSC (1201 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS56221 TINA-TI Start-Up Reference Design

SLUM202.TSC (694 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS56221 TINA-TI Steady-State Reference Design

SLUM203.TSC (694 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS56221 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM204.ZIP (79 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS56221 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM140A.ZIP (100 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LSON-CLIP (DQP) 22 Ultra Librarian