ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS53311

アクティブ

Eco-Mode と平滑 PWM 搭載、2.9V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM82813 アクティブ オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール Module with integrated inductor with or without spread spectrum

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 4.2 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00032 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 4.2 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00032 Duty cycle (max) (%) 99
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53311 3A スイッチャ内蔵降圧型レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 11月 2日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS53311EVM-561, a 3-A Eco-mode(TM) Integrated Switcher w/Mastr-Slave (Rev. A) 2010年 11月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53311EVM-561 — 評価モジュール、TPS53311、同期整流、降圧、DC/DC コンバータ用

The TPS53311EVM-561 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS53311 Synchronous Step Down DC/DC Converter.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS53311 PSpice Average Model

SLIM226.ZIP (62 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian