ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS40195

アクティブ

パワー グッド機能と同期機能搭載、4.5V ~ 20V、20A 同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS543B22 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、20A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ Higher switching frequency and integrated FETs for smaller solution size

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.591 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.004 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.591 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.004 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGY) 16 14 mm² 4 x 3.5
  • 動作入力電圧範囲:4.5V~20V
  • 出力電圧を最低 0.591V ±0.5% に設定可能
  • 180° の双方向逆位相同期
  • 5V レギュレータ内蔵
  • ハイサイドおよびローサイド MOSFET で過電流を検出
  • 100kHz~600kHz のスイッチング周波数
  • イネーブルとパワー・グッド
  • プログラム可能な UVLO とヒステリシス
  • 150℃のサーマル・シャットダウン
  • 選択可能なソフト・スタート
  • プリバイアス出力対応
  • 動作入力電圧範囲:4.5V~20V
  • 出力電圧を最低 0.591V ±0.5% に設定可能
  • 180° の双方向逆位相同期
  • 5V レギュレータ内蔵
  • ハイサイドおよびローサイド MOSFET で過電流を検出
  • 100kHz~600kHz のスイッチング周波数
  • イネーブルとパワー・グッド
  • プログラム可能な UVLO とヒステリシス
  • 150℃のサーマル・シャットダウン
  • 選択可能なソフト・スタート
  • プリバイアス出力対応

TPS40195 は、公称 4.5V~20V の電源で動作するフレキシブルな同期整流降圧型コントローラです。このコントローラには、スイッチング周波数を 100kHz~600kHz の範囲で調整できる電圧モード制御が実装されています。このデバイスは、選択可能なソフト・スタート時間、プログラム可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)、同期機能などの柔軟な機能を備えています。適応型のクロス導通防止機能により、パワー FET の貫通電流を防止しています。過電流検出は、ローサイド MOSFET のオン時の電圧降下を検出し、ユーザー・プログラム可能なスレッショルドと比較することで行います。

このスレッショルドは、ILIM から GND に接続した 1 つの外付け抵抗で設定されます。パルス単位の制限(電流暴走抑止のため)は、ハイサイドMOSFETがオンのときに両端の電圧を検出し、電圧降下が固定スレッショルドの550mVを超過したときサイクルを中断することで行われます。コントローラにより出力の短絡が検出された場合、両方のMOSFETがオフになり、タイムアウト期間が終了するまで再起動は試みられません。これにより、持続的フォルトが発生した場合の消費電力を制限します。このデバイスの同期は双方向です。複数のデバイスを、固定周波数 (250kHz または 500kHz) で動作しているマスタ TPS40195 に対して 180° 逆位相で同期させるか、または 100kHz~600kHz の範囲の任意の外部クロック源に同期させることができます。

TPS40195 は、公称 4.5V~20V の電源で動作するフレキシブルな同期整流降圧型コントローラです。このコントローラには、スイッチング周波数を 100kHz~600kHz の範囲で調整できる電圧モード制御が実装されています。このデバイスは、選択可能なソフト・スタート時間、プログラム可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)、同期機能などの柔軟な機能を備えています。適応型のクロス導通防止機能により、パワー FET の貫通電流を防止しています。過電流検出は、ローサイド MOSFET のオン時の電圧降下を検出し、ユーザー・プログラム可能なスレッショルドと比較することで行います。

このスレッショルドは、ILIM から GND に接続した 1 つの外付け抵抗で設定されます。パルス単位の制限(電流暴走抑止のため)は、ハイサイドMOSFETがオンのときに両端の電圧を検出し、電圧降下が固定スレッショルドの550mVを超過したときサイクルを中断することで行われます。コントローラにより出力の短絡が検出された場合、両方のMOSFETがオフになり、タイムアウト期間が終了するまで再起動は試みられません。これにより、持続的フォルトが発生した場合の消費電力を制限します。このデバイスの同期は双方向です。複数のデバイスを、固定周波数 (250kHz または 500kHz) で動作しているマスタ TPS40195 に対して 180° 逆位相で同期させるか、または 100kHz~600kHz の範囲の任意の外部クロック源に同期させることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS40195 4.5V~20V 同期整流降圧型コントローラ、同期動作およびパワー・グッド機能付き データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 6月 7日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Enabling Multiple TPS4019x Devices 2012年 3月 29日
その他の技術資料 TPS40195RGY Test Report 2008年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40195EVM-001 — TPS40195、20V 入力、3.3V 出力、20A 評価モジュール

The TPS40195EVM evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 3.3V output at up to 20A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start up. The module uses the TPS40195 Mid-Voltage (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS40195 TINA-TI Average Reference Design

SLVM017.ZIP (314 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40195 TINA-TI Average Spice Model

SLVM019.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40195 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)

SLVC182B.ZIP (331 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40195 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM018.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40195 Unencrypted PSpice Average and Transient Model Package (Rev. B)

SLVC181B.ZIP (391 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian