ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS40422

アクティブ

PMBus 準拠、デュアル出力またはマルチフェーズ同期整流降圧型コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 60 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.6 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Remote Sense Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.018 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 60 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.6 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Remote Sense Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.018 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6 WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 単電源動作4.5V~20V
  • 出力電圧:0.6V~5.6V
  • デュアル出力または二相同期整流降圧コントローラ
  • PMBus™ インターフェイス機能
    • 2mV 刻みのマージン・アップまたはダウン
    • フォルト制限および応答をプログラム可能
    • 出力電圧、出力電流の監視
    • 2N3904 トランジスタによる外部温度の監視
    • UVLO オン / オフのスレッショルドをプログラム可能
    • ソフトスタート時間、ターンオン遅延、ターンオフ遅延をプログラム可能
  • オンチップのNVM (不揮発性メモリ) にカスタム構成を保存
  • 180° の位相差により入力リップルを低減
  • 0℃~85℃で ±0 .5% 精度の 600mV 基準電圧
  • インダクタ DCR 電流センシング
  • プログラマブルなスイッチング周波数:200kHz~1MHz
  • 電圧モード制御、入力フィード・フォワード付き
  • マルチフェーズ動作のための電流共有
  • プリバイアス出力をサポート
  • 差動リモート・センシング
  • 外部との同期
  • BPEXT ピンを使って外部バイアス電源スイッチ・オーバーをサポートすることで効率を向上
  • OC、OV、UV、OT フォルト保護
  • 40 ピン、 6mm × 6mm、0.5mm ピッチの VQFN パッケージ
  • 40 ピン、 5mm × 5mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS40422 デバイスを使用するカスタム設計を作成
  • 単電源動作4.5V~20V
  • 出力電圧:0.6V~5.6V
  • デュアル出力または二相同期整流降圧コントローラ
  • PMBus™ インターフェイス機能
    • 2mV 刻みのマージン・アップまたはダウン
    • フォルト制限および応答をプログラム可能
    • 出力電圧、出力電流の監視
    • 2N3904 トランジスタによる外部温度の監視
    • UVLO オン / オフのスレッショルドをプログラム可能
    • ソフトスタート時間、ターンオン遅延、ターンオフ遅延をプログラム可能
  • オンチップのNVM (不揮発性メモリ) にカスタム構成を保存
  • 180° の位相差により入力リップルを低減
  • 0℃~85℃で ±0 .5% 精度の 600mV 基準電圧
  • インダクタ DCR 電流センシング
  • プログラマブルなスイッチング周波数:200kHz~1MHz
  • 電圧モード制御、入力フィード・フォワード付き
  • マルチフェーズ動作のための電流共有
  • プリバイアス出力をサポート
  • 差動リモート・センシング
  • 外部との同期
  • BPEXT ピンを使って外部バイアス電源スイッチ・オーバーをサポートすることで効率を向上
  • OC、OV、UV、OT フォルト保護
  • 40 ピン、 6mm × 6mm、0.5mm ピッチの VQFN パッケージ
  • 40 ピン、 5mm × 5mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS40422 デバイスを使用するカスタム設計を作成

TPS40422 は 2 出力の PMBus プロトコル同期整流降圧コントローラです。本デバイスは、1 つの 2 相出力用に構成することもできます。

広い入力範囲は、5V と 12V の中間バスをサポートします。高精度の基準電圧は、最新 ASIC に供給するための高精度電圧の要件を満たしており、出力容量を低減できる可能性があります。電圧モード制御を使うと、ノイズ感度を低減でき、低デューティ比変換を確実に行うこともできます。

TPS40422 は 2 出力の PMBus プロトコル同期整流降圧コントローラです。本デバイスは、1 つの 2 相出力用に構成することもできます。

広い入力範囲は、5V と 12V の中間バスをサポートします。高精度の基準電圧は、最新 ASIC に供給するための高精度電圧の要件を満たしており、出力容量を低減できる可能性があります。電圧モード制御を使うと、ノイズ感度を低減でき、低デューティ比変換を確実に行うこともできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS40422 PMBus™ インターフェイスを備えたデュアル出力または二相同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 11月 28日
アプリケーション・ノート Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) 2021年 4月 7日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技術記事 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015年 8月 3日
設計ガイド TPS40422 Design Example 2012年 2月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the PWR091EVM Dual-Output DC/DC Analog With PMBus Interface 2011年 1月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40422EVM-091 — TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller Evaluation Module

The Texas Instruments TPS40422EVM-091 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller with PMBus. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 14.0Vdc bus to produce two regulated outputs. One output is (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア

Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 作成ツール

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

ドライバまたはライブラリ

PMBUSSW-LINUX — PMBUS 向け Linux ドライバ

The Linux driver supports PMBus controlled Buck Controllers. The Linux driver supports communication through the PMBus and interfaces with the HWMon framework.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • tps40400
  • tps40422
  • tps544b20
  • tps544b25
  • (...)
シミュレーション・モデル

TPS40422 PSpice Transient Model

SLUM250.ZIP (231 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40422 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM548.ZIP (127 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40422_Multiphase_Startup TINA-TI Reference Design

SLUM550.TSC (535 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40422_Startup TINA-TI Reference Design

SLUM549.TSC (660 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian