TPS40304
- 3V~20Vの入力電圧範囲
- 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304)、1.2MHz (TPS40305)のスイッチング周波数
- ハイサイドおよびローサイドFET RDS(on)電流センシング
- プログラミング可能な温度補償付きOCPレベル
- ソフトスタートをプログラム可能
- 基準電圧: 600mV、1%
- 電圧フィードフォワード補償
- プリバイアス出力をサポート
- 周波数スペクトラム拡散
- サーマル・シャットダウン保護: 145℃
- サーマル・パッドへのグランド接続を備えた10ピン3mm×3mm VSONパッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS4030xを使用するカスタム設計を作成
TPS4030xは、3V~20Vの入力で動作する、コスト最適化された同期整流降圧コントローラのファミリです。このコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、入力電圧フィードフォワード補償により、入力電圧の変化に対して即座に応答します。スイッチング周波数は300kHz、600kHz、または1.2MHz固定です。
周波数スペクトラム拡散(FSS)機能により、スイッチング周波数にディザリングを付加することで、ピークEMIノイズが大幅に低減され、EMI標準への準拠が容易になります。
TPS4030xの設計には、ソフトスタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザーによりプログラム可能な各種の機能が組み込まれています。
OCPレベルは、LDRVピンと回路のグランドとの間に接続する1個の外付け抵抗によってプログラムできます。最初の電源オン時に、TPS4030xは較正サイクルに移行し、LDRVピンの電圧を測定して、内部のOCP電圧レベルを設定します。動作中は、プログラムされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生しているかどうかが確認されます。過電流が発生すると、TPS4030xはその状況が解消されるまでの間、シャットダウンと再起動のサイクルを繰り返します。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS40304EVM-353 — 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付
TPS40304EVM-353 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.2V の出力電圧で、最大 20A を供給する同期整流降圧コントローラです。この評価基板は、単一電源電圧から起動する設計を採用しており、追加のバイアス電圧を必要としません。この基板は、高い電力密度と高効率を目的として、TI の NexFET™ 高性能 MOSFET を複数使用しています。
TPS40304 TINA-TI Start-up Reference Design
TPS40304 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点