TPS40304EVM-353

8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

TPS40304EVM-353

購入

概要

TPS40304EVM-353 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.2V の出力電圧で、最大 20A を供給する同期整流降圧コントローラです。この評価基板は、単一電源電圧から起動する設計を採用しており、追加のバイアス電圧を必要としません。この基板は、高い電力密度と高効率を目的として、TI の NexFET™ 高性能 MOSFET を複数使用しています。

特長
  • 600kHz で動作
  • ハイサイド MOSFET の CSD16410 とローサイド MOSFET の CSD16321 を使用
  • この基板は 8V ~ 14V の入力をサポート
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40304 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40304A FSS 搭載、広い動作温度範囲、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ

 

MOSFET
CSD16321Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16410Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、12mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40304EVM-353 — 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS40304EVM-353 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS4030x 3V~20V入力、電圧モードの同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 6月 15日
技術記事 How to measure ripple for better design outcomes PDF | HTML 2016年 7月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) CSD163CEVM-591 User's Guide 2010年 3月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS40304EVM-353 User's Guide 2010年 2月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ