TPS40304A
- Input Voltage Range from 3 V to 20 V
- Fixed 600-kHz Switching Frequency
- High- and Low-Side FET RDS(on) Current Sensing
- Programmable Thermally Compensated OCP Levels
- Programmable Soft-Start
- 591-mV, 1% Reference Voltage
- Voltage Feed-Forward Compensation
- Supports Pre-Biased Output
- Frequency Spread Spectrum
- Thermal Shutdown Protection at 145°C
- 10-Pin 3 mm × 3 mm SON Package with Ground
Connection to Thermal Pad - APPLICATIONS
- POL Modules
- Printer
- Digital TV
- Telecom
The TPS40304A is a cost-optimized synchronous buck controller that operates from 3-V to 20-V input. The controller implements a voltage-mode control architecture with input-voltage feed-forward compensation that responds instantly to input voltage change. The switching frequency is fixed at 600 kHz.
Frequency Spread Spectrum feature adds dither to the switching frequency, significantly reducing the peak EMI noise and making it much easier to comply with EMI standards.
The TPS40304A offers design with a variety of user programmable functions, including soft-start, overcurrent protection (OCP) levels, and loop compensation.
The OCP level is programmed by a single external resistor connected from LDRV pin to circuit ground. During initial power on, the TPS40304A enters a calibration cycle, measures the voltage at the LDRV pin, and sets an internal OCP voltage level. During operation, the programmed OCP voltage level is compared to the voltage drop across the low-side FET when it is on to determine whether there is an overcurrent condition. The TPS40304A then enters a shutdown and restart cycle until the fault is removed.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS40304EVM-353 — 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付
TPS40304EVM-353 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.2V の出力電圧で、最大 20A を供給する同期整流降圧コントローラです。この評価基板は、単一電源電圧から起動する設計を採用しており、追加のバイアス電圧を必要としません。この基板は、高い電力密度と高効率を目的として、TI の NexFET™ 高性能 MOSFET を複数使用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点