ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS40077

アクティブ

HTSSOP パッケージ封止、電圧フィード フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS543B20 アクティブ 適応型内部補償機能搭載、4V ~ 19V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Stackable (x2) with frequency synchronization, soft start adjustable and an extended operating temperature.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 23 Vout (min) (V) 0.7 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Duty cycle (max) (%) 84 Iq (typ) (A) 0.0015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 23 Vout (min) (V) 0.7 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Duty cycle (max) (%) 84 Iq (typ) (A) 0.0015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 動作入力電圧範囲:4.5V~28V
  • プログラム可能な固定周波数 (最大 1MHz) の電圧モード・コントローラ
  • 予測ゲート駆動によるクロス導通防止回路
  • 700mV、誤差 1% 未満の内部基準電圧
  • ハイサイド N チャネル MOSFET および同期式 N チャネル MOSFET 用ゲート駆動出力内蔵
  • 16ピンの PowerPAD™パッケージで供給
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • プリバイアス対応
  • 電力段のシャットダウン機能
  • プログラム可能なハイサイド検出の短絡保護
  • 動作入力電圧範囲:4.5V~28V
  • プログラム可能な固定周波数 (最大 1MHz) の電圧モード・コントローラ
  • 予測ゲート駆動によるクロス導通防止回路
  • 700mV、誤差 1% 未満の内部基準電圧
  • ハイサイド N チャネル MOSFET および同期式 N チャネル MOSFET 用ゲート駆動出力内蔵
  • 16ピンの PowerPAD™パッケージで供給
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • プリバイアス対応
  • 電力段のシャットダウン機能
  • プログラム可能なハイサイド検出の短絡保護

TPS40077 は、広い入力電圧範囲 (4.5V~28V) を持つ中電圧同期整流降圧型コントローラであり、ソフトスタート、低電圧誤動作防止 (UVLO)、動作周波数、電圧フィードフォワード、ハイサイドの FET 検出短絡保護などのユーザー・プログラム可能な各種機能を柔軟に設計できます。

TPS40077 は、ローサイド FET のボディ・ダイオードの導通を最小限に抑えて効率を最大化するため、第 2 世代の予測ゲート駆動を使用して外付け N チャネル MOSFET を駆動します。閉ループのソフトスタートで指示された電圧がプリバイアス電圧より大きくなるまでローサイド FET をオンにしないことで、プリバイアス出力をサポートしています。電圧フィードフォワードにより、入力過渡に対する応答性が優れており、広い入力動作電圧範囲にわたって一定の PWM ゲインが得られるため、補償の要件を緩和できます。プログラム可能な短絡保護機能によりフォルト電流制限とヒカップ復帰を行い、出力が短絡しても電力損失を最小限に抑えることができます。16 ピンの PowerPAD パッケージを採用することで、優れた熱特性とコンパクトなフットプリントを実現しています。

TPS40077 は、広い入力電圧範囲 (4.5V~28V) を持つ中電圧同期整流降圧型コントローラであり、ソフトスタート、低電圧誤動作防止 (UVLO)、動作周波数、電圧フィードフォワード、ハイサイドの FET 検出短絡保護などのユーザー・プログラム可能な各種機能を柔軟に設計できます。

TPS40077 は、ローサイド FET のボディ・ダイオードの導通を最小限に抑えて効率を最大化するため、第 2 世代の予測ゲート駆動を使用して外付け N チャネル MOSFET を駆動します。閉ループのソフトスタートで指示された電圧がプリバイアス電圧より大きくなるまでローサイド FET をオンにしないことで、プリバイアス出力をサポートしています。電圧フィードフォワードにより、入力過渡に対する応答性が優れており、広い入力動作電圧範囲にわたって一定の PWM ゲインが得られるため、補償の要件を緩和できます。プログラム可能な短絡保護機能によりフォルト電流制限とヒカップ復帰を行い、出力が短絡しても電力損失を最小限に抑えることができます。16 ピンの PowerPAD パッケージを採用することで、優れた熱特性とコンパクトなフットプリントを実現しています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS40077 4.5V~28V 入力、電圧モード 同期整流降圧型コントローラ、電圧フィードフォワード付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 3月 26日