ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40041

アクティブ

少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、600kHz、同期整流降圧コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 2.25 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.95 Features Pre-Bias Start-Up Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 95 Number of phases 1
Vin (min) (V) 2.25 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.95 Features Pre-Bias Start-Up Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 95 Number of phases 1
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧:2.25V~5.5V
  • 出力電圧:0.6V~VIN x 90%
  • NチャネルFET用ハイサイド駆動
  • プリバイアス出力に対応
  • アダプティブ・アンチクロス導通のゲート駆動
  • 基準電圧:0.6V(公差1%)
  • 2種類の固定スイッチング周波数バージョン
    • TPS40040(300kHz)
    • TPS40041(600kHz)
  • 選択可能な3種類の短絡保護レベル(105mV、180mV、 310mV)
  • 異常からのヒッカップ・リスタート
  • 電圧モード・コントロール
  • アクティブ“L”レベルのイネーブル入力
  • サーマル・シャットダウン保護(145°C)
  • 3 × 3mm 8ピンSONパッケージ(グランドがサーマル ・パッドに接続)
  • アプリケーション
    • ポイント・オブ・ロード電源
    • 通信機器
    • DC / DCモジュール
    • セットトップ・ボックス

  • 入力電圧:2.25V~5.5V
  • 出力電圧:0.6V~VIN x 90%
  • NチャネルFET用ハイサイド駆動
  • プリバイアス出力に対応
  • アダプティブ・アンチクロス導通のゲート駆動
  • 基準電圧:0.6V(公差1%)
  • 2種類の固定スイッチング周波数バージョン
    • TPS40040(300kHz)
    • TPS40041(600kHz)
  • 選択可能な3種類の短絡保護レベル(105mV、180mV、 310mV)
  • 異常からのヒッカップ・リスタート
  • 電圧モード・コントロール
  • アクティブ“L”レベルのイネーブル入力
  • サーマル・シャットダウン保護(145°C)
  • 3 × 3mm 8ピンSONパッケージ(グランドがサーマル ・パッドに接続)
  • アプリケーション
    • ポイント・オブ・ロード電源
    • 通信機器
    • DC / DCモジュール
    • セットトップ・ボックス

TPS40040及びTPS40041 DC/DCコントローラは2.25Vから5.5Vの入 力電源で動作するよう設計されています。外付け部品点数を削減 するため、いくつかの動作パラメータ、周波数、ソフトスタート 時間、短絡保護(SCP)レベルが内部で固定されています。例 えば、TPS40040/1の動作周波数はそれぞれ300kHz/600kHzで す。

COMPピンから回路グランドへ外付け抵抗を追加することで 3種類の短絡回路のスレッシュホールド・レベルの中から1つを選択 することができます。電源オン時、及び内部のソフトスタート が出力電圧を上昇するよう指示する前に、TPS40040/1はキャリ ブレーション・サイクルになり、COMPピンから流れる電流を測 定し、内部のSCPスレッシュホールド電圧を選択します。1.6msのキャリブレーション時間が終わった時に、出力電圧は 4msのソフトスタート時間で上昇することができます。動作時、選 択されたSCPスレッシュホールド電圧は過負荷状態が存在して いるかどうかを判断するためそのオン時間で上側MOSFETの 電圧降下と比較されます。

TPS40040/1のパッケージは独特な接続を持っており、 PowerPAD™は熱的接続に加えて電気的なグランド接続としても 使用されます。

TPS40040及びTPS40041 DC/DCコントローラは2.25Vから5.5Vの入 力電源で動作するよう設計されています。外付け部品点数を削減 するため、いくつかの動作パラメータ、周波数、ソフトスタート 時間、短絡保護(SCP)レベルが内部で固定されています。例 えば、TPS40040/1の動作周波数はそれぞれ300kHz/600kHzで す。

COMPピンから回路グランドへ外付け抵抗を追加することで 3種類の短絡回路のスレッシュホールド・レベルの中から1つを選択 することができます。電源オン時、及び内部のソフトスタート が出力電圧を上昇するよう指示する前に、TPS40040/1はキャリ ブレーション・サイクルになり、COMPピンから流れる電流を測 定し、内部のSCPスレッシュホールド電圧を選択します。1.6msのキャリブレーション時間が終わった時に、出力電圧は 4msのソフトスタート時間で上昇することができます。動作時、選 択されたSCPスレッシュホールド電圧は過負荷状態が存在して いるかどうかを判断するためそのオン時間で上側MOSFETの 電圧降下と比較されます。

TPS40040/1のパッケージは独特な接続を持っており、 PowerPAD™は熱的接続に加えて電気的なグランド接続としても 使用されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62870 アクティブ 周波数同期オプション搭載、高速過度応答、6V、6A、並列接続可能、同期整流降圧コンバータ Smaller size and higher switching frequency range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低入力電圧(2.5V~5.5V)同期式降圧型 DC/DCコントローラ(イネーブル付き) データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2006年 12月 18日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
技術記事 Power Tips: Simple PSRR measurement with a frequency analyzer PDF | HTML 2016年 5月 25日
アプリケーション・ノート Power for V5’s Transceiver using DC/DC Controllers using External FETs 2007年 9月 4日
ユーザー・ガイド A 5-V Input, 1.8-V Output, 6-A Synchronous Buck Converter 2006年 4月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40040EVM-001 — 5V 入力、1.8V 出力、10A 同期整流型バック 評価モジュール

The TPS40040EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 10 A from a 5 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for startup. The module uses the TPS40040 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS40041EVM-001 — 5 V 入力、1.8 V 出力、6 A 評価モジュール

The TPS40041EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 6 A from a 5 V input bus or 3 A from a 3.3 V input. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS40040/1 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVJ008A.ZIP (108 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40041 PSpice Transient Model

SLVM033.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40041 TINA-TI Average Reference Design

SLVM027.TSC (566 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40041 TINA-TI Average Spice Model

SLVM073.TSM (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40041 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM030.TSC (758 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40041 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM031.TSM (27 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40007 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40009 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40021 低入力電圧範囲向けに拡張済み (2.25V ~ 5.5V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ、ソース (供給) とシンク (吸い込み) TPS40040 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40041 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40055 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ TPS40057 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、プリバイアス機能搭載、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ TPS40075 電圧フィード・フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ TPS40077 HTSSOP パッケージ封止、電圧フィード・フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ TPS40101 高度なシーケンス機能と出力マージン設定機能搭載、4.5V ~ 18V、同期整流降圧コントローラ TPS40170 4.5V ~ 60V、広い入力電圧範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ TPS40190 4.5V ~ 15V、20A 同期整流降圧コントローラ TPS40192 パワー・グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40193 パワー・グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40195 パワー・グッド機能と同期機能搭載、4.5V ~ 20V、20A 同期整流降圧コントローラ TPS40200 広い入力電圧範囲、非同期整流降圧 DC/DC コントローラ TPS40303 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40304 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40305 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ TPS40322 デュアル出力または二相同期整流・降圧コントローラ TPS40400 遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ TPS40422 PMBus 付きデュアル出力または多相、同期整流・降圧コントローラ TPS5130 LDO コントローラ搭載、4.5V ~ 28V、トリプル、同期整流降圧コントローラ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS53311 Eco-Mode と平滑 PWM 搭載、2.9V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ TPS53313 軽負荷効率重視の最適化済み、4.5V ~ 16V、6A 同期整流降圧コンバータ TPS53316 高効率、5A 降圧レギュレータ、スイッチャ内蔵 TPS56121 4.5V ~ 14V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS56221 4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ