TPS40041EVM-001

5 V 入力、1.8 V 出力、6 A 評価モジュール

TPS40041EVM-001

購入

概要

The TPS40041EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 6 A from a 5 V input bus or 3 A from a 3.3 V input. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40041 Reduced Pin Count Low-Voltage Synchronous Buck Controller. TPS40041EVM-001 is designed to use a regulated 5 V (4.5 V to 5.5 V) or 3.3 V (3.0 V to 3.6 V) bus to produce a medium current, regulated 1.8 V output at up to 6 A of load current. TPS40041EVM-001 is designed to demonstrate the TPS40041 in a typical regulated bus to low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40041 in a given application. The EVM can be modified to support output voltages from 0.9 V to 2.5 V by changing a single set resistor.

特長
  • 3.0 V to 5.5 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 6 ADC steady state output current (3 A at 3.3 V input)
  • 600 kHz switching frequency (fixed by TPS40041)
  • Single SO-8 dual MOSFET for both main switch and synchronous rectifier
  • Double sided 2 layer PCB with all components on top side
  • Active converter uses less than 1 square inch < 1.0" x 1.0"
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40040 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40041 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、600kHz、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40041EVM-001 — 5 V 入力、1.8 V 出力、6 A 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド A 5-V Input, 1.8-V Output, 6-A Synchronous Buck Converter 2006年 4月 10日
証明書 TPS40041EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技術記事 Power Tips: Simple PSRR measurement with a frequency analyzer PDF | HTML 2016年 5月 25日
データシート Low Pin Count, Low VIN (2.5V to 5.5V Synchronous Buck DC-to-DC Controller データシート (Rev. D) 2007年 12月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ