ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS40303

アクティブ

FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、300kHz、同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.0025 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.0025 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 3V~20Vの入力電圧範囲
  • 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304)、1.2MHz (TPS40305)のスイッチング周波数
  • ハイサイドおよびローサイドFET RDS(on)電流センシング
  • プログラミング可能な温度補償付きOCPレベル
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • 基準電圧: 600mV、1%
  • 電圧フィードフォワード補償
  • プリバイアス出力をサポート
  • 周波数スペクトラム拡散
  • サーマル・シャットダウン保護: 145℃
  • サーマル・パッドへのグランド接続を備えた10ピン3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS4030xを使用するカスタム設計を作成
  • 3V~20Vの入力電圧範囲
  • 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304)、1.2MHz (TPS40305)のスイッチング周波数
  • ハイサイドおよびローサイドFET RDS(on)電流センシング
  • プログラミング可能な温度補償付きOCPレベル
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • 基準電圧: 600mV、1%
  • 電圧フィードフォワード補償
  • プリバイアス出力をサポート
  • 周波数スペクトラム拡散
  • サーマル・シャットダウン保護: 145℃
  • サーマル・パッドへのグランド接続を備えた10ピン3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS4030xを使用するカスタム設計を作成

TPS4030xは、3V~20Vの入力で動作する、コスト最適化された同期整流降圧コントローラのファミリです。このコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、入力電圧フィードフォワード補償により、入力電圧の変化に対して即座に応答します。スイッチング周波数は300kHz、600kHz、または1.2MHz固定です。

周波数スペクトラム拡散(FSS)機能により、スイッチング周波数にディザリングを付加することで、ピークEMIノイズが大幅に低減され、EMI標準への準拠が容易になります。

TPS4030xの設計には、ソフトスタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザーによりプログラム可能な各種の機能が組み込まれています。

OCPレベルは、LDRVピンと回路のグランドとの間に接続する1個の外付け抵抗によってプログラムできます。最初の電源オン時に、TPS4030xは較正サイクルに移行し、LDRVピンの電圧を測定して、内部のOCP電圧レベルを設定します。動作中は、プログラムされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生しているかどうかが確認されます。過電流が発生すると、TPS4030xはその状況が解消されるまでの間、シャットダウンと再起動のサイクルを繰り返します。

TPS4030xは、3V~20Vの入力で動作する、コスト最適化された同期整流降圧コントローラのファミリです。このコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、入力電圧フィードフォワード補償により、入力電圧の変化に対して即座に応答します。スイッチング周波数は300kHz、600kHz、または1.2MHz固定です。

周波数スペクトラム拡散(FSS)機能により、スイッチング周波数にディザリングを付加することで、ピークEMIノイズが大幅に低減され、EMI標準への準拠が容易になります。

TPS4030xの設計には、ソフトスタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザーによりプログラム可能な各種の機能が組み込まれています。

OCPレベルは、LDRVピンと回路のグランドとの間に接続する1個の外付け抵抗によってプログラムできます。最初の電源オン時に、TPS4030xは較正サイクルに移行し、LDRVピンの電圧を測定して、内部のOCP電圧レベルを設定します。動作中は、プログラムされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生しているかどうかが確認されます。過電流が発生すると、TPS4030xはその状況が解消されるまでの間、シャットダウンと再起動のサイクルを繰り返します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS54KB20 アクティブ 4V ~ 16V 入力、25A 出力、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ Higher power density integrated FET converter solution for up to 25A output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4030x 3V~20V入力、電圧モードの同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 6月 15日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Common mistakes made in controller designs for power converters 2018年 3月 26日
セレクション・ガイド DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
技術記事 Power Tips: Power sharing in USB Type-C applications PDF | HTML 2016年 6月 8日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS40303 TINA-TI Start-up Reference Design

SLIM234.TSC (277 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40303 TINA-TI Steady State Reference Design

SLIM235.TSC (267 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40303 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM233.ZIP (74 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40303 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM115A.ZIP (92 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP20172 — ポート パワー マネージメント DC/DC チャージャ付き 36W USB デュアルポート USB Type-C™ PD のリファレンス デザイン

PMP20172 リファレンス デザインは、2 つの USB Type-C 出力を使用して、最大 36W の電力を供給します。  入力は 17VDC バスです。2 つの出力はポート パワー マネージメント機能を実装しています。  1 つのポートだけが使用されている場合は、そのポートに 36W 全体が割り当てられます。  両方のポートが使用されている場合、電力は各ポート 18W に分割されます。  5V、9V、または 15V の出力電圧がサポートされています。PMP20172 は、電源ブリックとして、USB-IF から認証取得済みです (Product Test ID: 1020023)。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian