PMP20172
ポート電源管理 DC/DC チャージャを使用する 36W USB デュアル・ポート USB Type-C PD のリファレンス・デザイン
PMP20172
概要
PMP20172 リファレンス・デザインは、2 つの USB Type-C 出力を使用して、最大 36W の電力を供給します。入力として、17VDC バスを使用します。これら 2 つの出力は、ポートのパワー・マネージメント機能を実装しています。どちらか 1 つのポートのみを使用している場合、そのポートに 36W 全体が割り当てられ、両方のポートを使用している場合、電力は各ポートに対する 18W に分割されます。出力電圧として、5V、9V、または 15V がサポートされています。PMP20172 は、電源ブリックとして、USB-IF(Product Test ID: 1020023)により認定済みです。
特長
- 非常に効率が高く、15V 出力時に 98% 以上を達成
- インテリジェントな電力共有
- 小型設計で、38mm x 38mm(1.5 インチ x 1.5 インチ)
- 低プロファイル、5mm(0.2 インチ)
出力電圧オプション | PMP20172.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 16.5 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | 2.4 |
Output Power (W) | 36 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPU7.PDF (70 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD87333Q3D — SON 3mm x 3mm パワー・ブロック、15A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1