ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS40170

アクティブ

4.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5141 アクティブ 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ Optional spread spectrum for improved EMI in a smaller package footprint.
LM5148 アクティブ 3.5V ~ 80V、電流モード、同期整流降圧コントローラ Single output stackable to two phases, smaller footprint, lower IQ, and greater efficiency.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.0045 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.0045 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 新しい類似製品が利用可能:
    • LM5145 広い入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の 75V 同期整流降圧コントローラ
    • LM5146 広いデューティ・サイクル範囲の 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
  • 精度 1% の 600mV の基準電圧
  • プログラム可能な UVLO とヒステリシス
  • 電圧フィード・フォワードによる電圧モード制御
  • 100kHz~600kHz のプログラマブル周波数
  • プライマリとセカンダリのオプションによる双方向周波数同期
  • ローサイド FET センシング過電流保護と、内蔵の熱補償によるハイサイド FET センシング短絡保護
  • プログラム可能な閉ループ・ソフト・スタート
  • プリバイアス出力をサポート
  • ヒステリシス付き 165℃でのサーマル・シャットダウン
  • 電圧トラッキング
  • パワー・グッド
  • 1µA の低電流シャットダウン機能による ENABLE
  • 8.0V および 3.3V の LDO 出力
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • 20ピン、3.5mm × 4.5mm VQFN (RGY) パッケージ
  • WEBENCH ツールによるカスタム設計を作成します
  • 新しい類似製品が利用可能:
    • LM5145 広い入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の 75V 同期整流降圧コントローラ
    • LM5146 広いデューティ・サイクル範囲の 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
  • 精度 1% の 600mV の基準電圧
  • プログラム可能な UVLO とヒステリシス
  • 電圧フィード・フォワードによる電圧モード制御
  • 100kHz~600kHz のプログラマブル周波数
  • プライマリとセカンダリのオプションによる双方向周波数同期
  • ローサイド FET センシング過電流保護と、内蔵の熱補償によるハイサイド FET センシング短絡保護
  • プログラム可能な閉ループ・ソフト・スタート
  • プリバイアス出力をサポート
  • ヒステリシス付き 165℃でのサーマル・シャットダウン
  • 電圧トラッキング
  • パワー・グッド
  • 1µA の低電流シャットダウン機能による ENABLE
  • 8.0V および 3.3V の LDO 出力
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • 20ピン、3.5mm × 4.5mm VQFN (RGY) パッケージ
  • WEBENCH ツールによるカスタム設計を作成します

TPS40170 は、4.5V~60 V の入力電圧で動作するフル機能の同期整流 PWM 降圧コントローラで、電力密度が高く信頼性の高い DC/DC コンバータ・アプリケーションに最適化されています。このコントローラは、入力電圧フィードフォワード補償による電圧モード制御を実装し、入力電圧の変化に対する瞬時の応答を可能にします。スイッチング周波数は 100kHz~600kHz の範囲で設定可能です。

TPS40170-Q1 は、プログラム可能な低電圧ロックアウト (UVLO)、ローサイド FET の検出によるプログラム可能な過電流保護 (OCP)、ハイサイド FET の検出による選択可能な短絡保護 (SCP)、サーマル・シャットダウンなど、一連のシステム保護および監視機能を備えています。ENABLE ピンにより、低電流 (代表値 1µA) モードでシステム・シャットダウンが可能です。このコントローラは、プリバイアス出力をサポートし、オープン・ドレインの PGOOD 信号を供給するほか、閉ループのソフトスタート、出力電圧トラッキング、適合型デッドタイム制御を備えています。

TPS40170 は、精度 1% 内の正確な出力電圧レギュレーショを実現します。さらに、このコントローラは 1 つのコントローラがプライマリ・コントローラとして動作し、他のダウンストリーム・コントローラが 1 次側に同相、または 180° 位相不一致に同期しているセカンダリ・コントローラとして動作している新しい双方向同期方式を実装しています。セカンダリ・コントローラは、フリーランニング・スイッチング周波数の ±30% 以内で外部クロックと同期できます。

新製品 (LM5145 および LM5146) には、BOM コストの削減、効率の向上、ソリューション・サイズの小型化など、多くの特長があります。

TPS40170 は、4.5V~60 V の入力電圧で動作するフル機能の同期整流 PWM 降圧コントローラで、電力密度が高く信頼性の高い DC/DC コンバータ・アプリケーションに最適化されています。このコントローラは、入力電圧フィードフォワード補償による電圧モード制御を実装し、入力電圧の変化に対する瞬時の応答を可能にします。スイッチング周波数は 100kHz~600kHz の範囲で設定可能です。

TPS40170-Q1 は、プログラム可能な低電圧ロックアウト (UVLO)、ローサイド FET の検出によるプログラム可能な過電流保護 (OCP)、ハイサイド FET の検出による選択可能な短絡保護 (SCP)、サーマル・シャットダウンなど、一連のシステム保護および監視機能を備えています。ENABLE ピンにより、低電流 (代表値 1µA) モードでシステム・シャットダウンが可能です。このコントローラは、プリバイアス出力をサポートし、オープン・ドレインの PGOOD 信号を供給するほか、閉ループのソフトスタート、出力電圧トラッキング、適合型デッドタイム制御を備えています。

TPS40170 は、精度 1% 内の正確な出力電圧レギュレーショを実現します。さらに、このコントローラは 1 つのコントローラがプライマリ・コントローラとして動作し、他のダウンストリーム・コントローラが 1 次側に同相、または 180° 位相不一致に同期しているセカンダリ・コントローラとして動作している新しい双方向同期方式を実装しています。セカンダリ・コントローラは、フリーランニング・スイッチング周波数の ±30% 以内で外部クロックと同期できます。

新製品 (LM5145 および LM5146) には、BOM コストの削減、効率の向上、ソリューション・サイズの小型化など、多くの特長があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS40170 4.5V~60V、広い入力電圧範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 11月 14日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
Analog Design Journal Implementation of micro-processor controlled wide-input-voltage, smart battery 2019年 9月 1日
アプリケーション・ノート Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. B) PDF | HTML 2019年 7月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
アプリケーション概要 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
技術記事 Optimizing layout for synchronous buck converters PDF | HTML 2016年 11月 25日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技術記事 Power Tips: Simple PSRR measurement with a frequency analyzer PDF | HTML 2016年 5月 25日
技術記事 GaN to the rescue! Part 2: Measurements PDF | HTML 2016年 1月 7日
技術記事 GaN to the rescue! Part 1: Body-diode reverse recovery PDF | HTML 2015年 10月 28日
ホワイト・ペーパー Choosing the Right Fixed Frequency Buck Regulator Control Strategy 2015年 10月 2日
ホワイト・ペーパー Choosing the Right Fixed Frequency Buck Regulator Control Strategy (PPT) 2015年 10月 2日
アプリケーション・ノート Creating a Dual USB Universal Car Charger From the TPS40170 and Two TPS2511 2012年 5月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40170EVM-578 — 評価モジュール、TPS40170 用、同期整流、PWM 降圧コントローラ

The TPS40170EVM-578 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 Wide Input Synchronous PWM Buck Controller. The TPS40170EVM-578 converts a 10V to 60V input to a 5V output at 6A. The minimum input voltage can be lowered to 6V with a simple UVLO resistor (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS40170EVM-597 — TPS40170 同期整流 PWM 降圧コントローラ 評価モジュール、NexFET™ 付き

The TPS40170EVM-597 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 synchronous step-down controller with two NexFET devices CSD18537NQ5A and CSD18563Q5A. The TPS40170EVM-597 operates from a 10V to 36V input (24V nominal) and provides a 5V output up to 10A.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS40170 IBIS Model

SLPM333.ZIP (37 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPS40170 PSpice Average Model (Rev. A)

SLUM208A.ZIP (152 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40170 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. C)

SLUM141C.ZIP (90 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40170 TINA-TI Average Reference Design

SLUM236.TSC (80 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40170 TINA-TI Average Spice Model

SLUM237.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40170 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM184.TSC (883 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40170 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM185.ZIP (76 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP15025 — 産業用ロボットとモータ ドライブ向け、24V 入力、5V@4A 出力のリファレンス デザイン

PMP15025 は、入力電圧 24V で、安定した 5V @ 4A を出力する単相同期整流降圧コンバータを採用しています。このリファレンス デザインは高い効率と電力密度を実現しており、ロボットやモーター駆動などの産業用オートメーションに最適です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10799 — 24V 入力同期整流 12V@8A 降圧コンバータ、リファレンス デザイン

この同期整流型降圧コンバータは、19V~32V の入力範囲で動作し、8A で 12V の連続出力を提供します。24V 入力時において、4.5A ~ 8A の負荷範囲で 97% 以上の効率を達成します。その他の特長として、低出力リップル電圧、優れた過渡応答、小型化が挙げられます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9668 — ユニバーサル uP 制御バッテリ・チャージャ 24Vin 10 Aout 最大、5/12V 2A & 5V 4A、2 USB ポート・リファレンス・デザイン

BQ24745 is a host controlled synchronous buck battery charger capable of charging batteries at up to 19.2V and up to 8 A normally, extended to 10 A with use of 8 mOhm battery sense resistor. The power train is capable of 8 A with convection only cooling and 10 A with moderate fan cooling (~200 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11494 — 48V 入力、24V/12A (15A pk) 出力、同期整流 降圧コンバータのリファレンス デザイン

この同期整流降圧コンバータは、45V ~ 51V の入力範囲で動作し、24V/15A (ピーク 15A、1 秒) を連続して供給します。このコンバータは非常に効率が高く、5.5A ~ 15A の範囲で 98% 以上を達成します。高効率化により、部品の温度上昇の低減と、動作寿命の延長が可能です。低出力および入力リップル電圧により、伝導型ノイズを低減します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian