PMP15025
産業用ロボット / モーター・ドライブ向け 24V 入力、5V@4A 出力のリファレンス・デザイン
PMP15025
概要
PMP15025 は、入力電圧 24V で、安定した 5V @ 4A を出力する単相同期整流降圧コンバータを採用しています。このリファレンス・デザインは高い効率と電力密度を実現しており、ロボットやモーター駆動などの産業用オートメーションに最適です。
特長
- 入力電圧 24V、 390kHz 動作で 5V/4A を出力する際に 90% の効率
- 全負荷電流で 4.44mV の出力リップル
- 全負荷電流時に最小の位相リンギング
- 75° の位相マージンを持つ 30kHz のループ帯域幅により、高速で安定した過渡応答を実現
出力電圧オプション | PMP15025.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 20 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Output Power (W) | 20 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
産業用
- ATM (現金自動支払い機)
- モジュール搭載 Arm ベース・コンピュータ
- 通信スイッチ
- EPOS(電子販売時点管理)、ECR、レジ
- フィールドバス・モジュール
- ヒューマノイド (ヒト型ロボット) のシステム コントローラ
- 産業用イーサネット・モジュール
- モバイル・ロボットの通信モジュール
- ロジスティクス・ロボットのシステム・コントローラ
- ロボットの CPU とコンピューティング・ボード
- ロボット通信モジュール
- シングル・ボード・コンピュータ
- スタンドアロン・リモート IO
- Standard programmable controller
- ワイヤレス・モジュール
- X86 ベースのモジュール搭載コンピュータ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPV3.PDF (306 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1