TPS40170EVM-597

TPS40170 同期整流 PWM 降圧コントローラ 評価モジュール、NexFET™ 付き

TPS40170EVM-597

ご注文はこちら

概要

The TPS40170EVM-597 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 synchronous step-down controller with two NexFET devices CSD18537NQ5A and CSD18563Q5A. The TPS40170EVM-597 operates from a 10V to 36V input (24V nominal) and provides a 5V output up to 10A.

特長
  • Designed with low gate charge (Qg) NexFET devices to minimize power losses
  • Wide 4.5 V to 36 V input voltage range
  • Integrated high-side and low-side N channel FET drivers
  • Voltage mode control with voltage feed forward
  • Low-side FET sensing Over-current Protection and high-side FET sensing Short-circuit Protection
DC/DC コントローラ
TPS40170 4.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ

 

MOSFET
CSD18537NQ5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、13mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18563Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40170EVM-597 — TPS40170 同期整流 PWM 降圧コントローラ 評価モジュール、NexFET™ 付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS40170EVM-597 TPS40170 同期整流 PWM 降圧コントローラ 評価モジュール、NexFET™ 付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS40170 with NexFETs 24-V Input, 5 V at 10-A Output Synchronous Buck EVM 2014/02/07
証明書 TPS40170EVM-597 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 GaN to the rescue! Part 2: Measurements PDF | HTML 2016/01/07
技術記事 GaN to the rescue! Part 1: Body-diode reverse recovery PDF | HTML 2015/10/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。