ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40305

アクティブ

FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 17 Features Enable, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 17 Features Enable, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 3V~20Vの入力電圧範囲
  • 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304)、1.2MHz (TPS40305)のスイッチング周波数
  • ハイサイドおよびローサイドFET RDS(on)電流センシング
  • プログラミング可能な温度補償付きOCPレベル
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • 基準電圧: 600mV、1%
  • 電圧フィードフォワード補償
  • プリバイアス出力をサポート
  • 周波数スペクトラム拡散
  • サーマル・シャットダウン保護: 145℃
  • サーマル・パッドへのグランド接続を備えた10ピン3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS4030xを使用するカスタム設計を作成
  • 3V~20Vの入力電圧範囲
  • 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304)、1.2MHz (TPS40305)のスイッチング周波数
  • ハイサイドおよびローサイドFET RDS(on)電流センシング
  • プログラミング可能な温度補償付きOCPレベル
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • 基準電圧: 600mV、1%
  • 電圧フィードフォワード補償
  • プリバイアス出力をサポート
  • 周波数スペクトラム拡散
  • サーマル・シャットダウン保護: 145℃
  • サーマル・パッドへのグランド接続を備えた10ピン3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS4030xを使用するカスタム設計を作成

TPS4030xは、3V~20Vの入力で動作する、コスト最適化された同期整流降圧コントローラのファミリです。このコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、入力電圧フィードフォワード補償により、入力電圧の変化に対して即座に応答します。スイッチング周波数は300kHz、600kHz、または1.2MHz固定です。

周波数スペクトラム拡散(FSS)機能により、スイッチング周波数にディザリングを付加することで、ピークEMIノイズが大幅に低減され、EMI標準への準拠が容易になります。

TPS4030xの設計には、ソフトスタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザーによりプログラム可能な各種の機能が組み込まれています。

OCPレベルは、LDRVピンと回路のグランドとの間に接続する1個の外付け抵抗によってプログラムできます。最初の電源オン時に、TPS4030xは較正サイクルに移行し、LDRVピンの電圧を測定して、内部のOCP電圧レベルを設定します。動作中は、プログラムされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生しているかどうかが確認されます。過電流が発生すると、TPS4030xはその状況が解消されるまでの間、シャットダウンと再起動のサイクルを繰り返します。

TPS4030xは、3V~20Vの入力で動作する、コスト最適化された同期整流降圧コントローラのファミリです。このコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、入力電圧フィードフォワード補償により、入力電圧の変化に対して即座に応答します。スイッチング周波数は300kHz、600kHz、または1.2MHz固定です。

周波数スペクトラム拡散(FSS)機能により、スイッチング周波数にディザリングを付加することで、ピークEMIノイズが大幅に低減され、EMI標準への準拠が容易になります。

TPS4030xの設計には、ソフトスタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザーによりプログラム可能な各種の機能が組み込まれています。

OCPレベルは、LDRVピンと回路のグランドとの間に接続する1個の外付け抵抗によってプログラムできます。最初の電源オン時に、TPS4030xは較正サイクルに移行し、LDRVピンの電圧を測定して、内部のOCP電圧レベルを設定します。動作中は、プログラムされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生しているかどうかが確認されます。過電流が発生すると、TPS4030xはその状況が解消されるまでの間、シャットダウンと再起動のサイクルを繰り返します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4030x 3V~20V入力、電圧モードの同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 6月 15日
ユーザー・ガイド TPS40305 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) CSD163CEVM-591 User's Guide 2010年 3月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS40304EVM-353 User's Guide 2010年 2月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40305EVM-488 — 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

The TPS40305EVM-488 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8-V output at up to 10A from a 12-V input bus. The EVM is designed to start-up from a single supply; so, no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40305 high (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS40305 TINA-TI Start-up Reference Design

SLIM228.TSC (692 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40305 TINA-TI Steady State Reference Design

SLIM229.TSC (693 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40305 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM227.ZIP (73 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40305 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM116A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40007 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40009 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40021 低入力電圧範囲向けに拡張済み (2.25V ~ 5.5V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ、ソース (供給) とシンク (吸い込み) TPS40040 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40041 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40055 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ TPS40057 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、プリバイアス機能搭載、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ TPS40075 電圧フィード・フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ TPS40077 HTSSOP パッケージ封止、電圧フィード・フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ TPS40101 高度なシーケンス機能と出力マージン設定機能搭載、4.5V ~ 18V、同期整流降圧コントローラ TPS40170 4.5V ~ 60V、広い入力電圧範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ TPS40190 4.5V ~ 15V、20A 同期整流降圧コントローラ TPS40192 パワー・グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40193 パワー・グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40195 パワー・グッド機能と同期機能搭載、4.5V ~ 20V、20A 同期整流降圧コントローラ TPS40200 広い入力電圧範囲、非同期整流降圧 DC/DC コントローラ TPS40303 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40304 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40305 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ TPS40322 デュアル出力または二相同期整流・降圧コントローラ TPS40400 遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ TPS40422 PMBus 付きデュアル出力または多相、同期整流・降圧コントローラ TPS5130 LDO コントローラ搭載、4.5V ~ 28V、トリプル、同期整流降圧コントローラ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS53311 Eco-Mode と平滑 PWM 搭載、2.9V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ TPS53313 軽負荷効率重視の最適化済み、4.5V ~ 16V、6A 同期整流降圧コンバータ TPS53316 高効率、5A 降圧レギュレータ、スイッチャ内蔵 TPS56121 4.5V ~ 14V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS56221 4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ