TPS40075
- Operation Over 4.5-V to 28-V Input Range
- Fixed-Frequency Voltage-Mode Controller
- Integrated Unity Gain Amplifier for Remote Output Sensing
- Predictive Gate Drive™ Generation II for Improved Efficiency
- <1% Internal 700-mV Reference
- Input Voltage Feed Forward Control
- Prebiased Output Compatible
- Internal Gate Drive Outputs for High-Side and Synchronous N-Channel MOSFETs
- Switching Frequency Programmable to 1 MHz
- 20-Pin QFN Package
- Thermal Shutdown Protection
- Software Design Tool and EVM Available
- APPLICATIONS
- Power Modules
- Networking/Telecom
- Industrial
- Servers
Predictive Gate Drive is a trademark of Texas Instruments.
The TPS40075 is a mid voltage, wide input (4.5-V to 28-V), synchronous, step-down controller, offering design flexibility for a variety of user programmable functions, including; soft start, UVLO, operating frequency, voltage feed-forward and high-side FET sensed short circuit protection.
The TPS40075 drives external N-channel MOSFETs using second generation Predictive Gate Drive to minimize conduction in the body diode of the low side FET and maximize efficiency. Pre-biased outputs are supported by not allowing the low side FET to turn on until the voltage commanded by the closed loop soft start is greater than the pre-bias voltage. Voltage feed forward provides good response to input transients and provides a constant PWM gain over a wide input voltage operating range to ease compensation requirements. Programmable short circuit protection provides fault current limiting and hiccup recovery to minimize power dissipation with a shorted output. The 20-pin QFN package gives good thermal performance and a compact footprint.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Synchronous Buck Controller データシート (Rev. A) | 2007年 9月 11日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS40075 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 1月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS40075EVM-001 — 15A、12V 入力、1.5V 出力、評価モジュール
The TPS40075EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.5 V output at up to 15 A from a 12 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40075 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点