データシート
TPS40101
- Operation over 4.5 V to 18 V Input Range
- 100 kHz to 1 MHz Voltage Mode Control
- Output Voltage Range From 0.69 V to 5.5 V
- Simultaneous, Ratiometric and Sequential Startup Sequencing
- Remote Sensing (Via Separate GND/PGND)
- 24-Pin QFN Package
- Thermal Shutdown
- Programmable Overcurrent Protection
- Power Good Indicator
- 1%, 690-mV Reference
- Output Margining, 3% and 5%
- Programmable UVLO and Hysteresis
- Frequency Synchronization
- APPLICATIONS
- Servers
- Networking Equipment
- Telecommunications Equipment
- Power Supply Modules
The TPS40101 is a wide-input synchronous, step-down controller that offers programmable closed loop soft-start, programmable UVLO and hysteresis, programmable current limit with hiccup recovery and can be synchronized to other timebases. The TPS40101 incorporates MOSFET gate drivers for external N-channel MOSFETs. Gate drive logic incorporates adaptive anti-cross conduction circuitry for improved efficiency, reducing diode conduction in the rectifier MOSFET.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点