TPS53313
- 4.5-V to 16-V Conversion Voltage Range
- Adjustable Output Voltage Ranging from 0.6 V to 0.7 × VIN
- Continuous 6-A Output Current
- Supports All MLCC Output Capacitors
- Selectable SKIP Mode or Forced CCM
- Selectable Soft-Start Time (1 ms, 3 ms, or 6 ms)
- Selectable 4-5 A, 6-A or 9-A Peak Current Limit
- Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
- Voltage Mode Control
- Programmable Switching Frequency from 250 kHz to 1.5 MHz
- Synchronizes to External Clock
- RDS(on) Sensing for Zero Crossing Detection and Overcurrent Protection
- Soft-Stop Output Discharge During Disable
- Overcurrent, Overvoltage, and Undervoltage Protection With Hiccup
- Overtemperature Protection
- Open-Drain, Power Good Indication
- Internal Bootstrap Switch
- 4 mm × 4 mm, 24-Pin VQFN Package
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS53313 provides a 5-V or 12-V synchronous buck converter that integrates two N-Channel MOSFETs. Due to low RDS(on) and TI proprietary SmoothPWM skip mode of operation, it optimizes the efficiency at light-load condition without compromising the output voltage ripple.
The TPS53313 features programmable (from 250 kHz to 1.5 MHz) switching frequency with selectable skip mode or forced CCM mode operation. The device provides prebiased startup, soft-stop, integrated bootstrap switch, power good function, and EN/input UVLO protection. It supports input voltages from 4.5 V to 16 V and no extra bias voltage is needed. The output voltage is adjustable from 0.6 V up to 0.7 × VIN.
The TPS53313 is available in a 4 mm × 4 mm, 24-pin VQFN package (Green RoHs compliant and Pb free) and operates from –40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS53313 6-A Step-Down Regulator With Integrated Switcher データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 10月 31日 | ||
ユーザー・ガイド | TPS53313 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2021年 12月 3日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev | 2017年 1月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS53313EVM-078 — TPS53313EVM-078 評価モジュール
The TPS53313EVM-078 evaluation module (EVM) is a step-down regulator featuring the TPS53313. The TPS53313EVM-078 is designed to use a 12-V voltage rail to produce a regulated 1.2-V output with up to 6-A load current. The TPS53313EVM-078 is designed to demonstrate the TPS53313 in a typical (...)
TPS53313 TINA-TI Transient Reference Design
TPS53313 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点