PMP11494
48V 入力同期整流 12A 時 24V(15A pk)降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP11494
概要
This synchronous buck converter operates over a 45V - 51V input range and delivers 24V @ 12A continuous (15A peak, 1 second). This converter is very efficient; achieving greater than 98% between 5.5A - 15A. The high efficiency helps reduce component temperature rise, improving operational life. Low output and input ripple voltage reduce conducted noise.
特長
- Efficiency greater than 98%
- High output power of 360W (24V @ 15A)
- Low component temperature rise
- Excellent transient response
出力電圧オプション | PMP11494.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 45 |
Vin (Max) (V) | 51 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 15 |
Output Power (W) | 360 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKH1.PDF (127 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19532Q5B — 5mm x 6mm の SON 封止、4.9mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTMLMOSFET
CSD19534Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1