PMP10799
24V 入力同期整流 12V@8A 降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP10799
概要
This synchronous buck converter operates over a 19-V to 32-V input range and delivers 12 V at 8-A continuous. It achieves an efficiency of greater than 97% between 4.5 A to 8 A at 24 Vin. Other features include low-output ripple voltage, excellent transient response, and small size.
特長
- Small size (33 mm x 35 mm)
- Greater than 97% efficient
- 50-mVpp output ripple voltage
- Excellent transient response (<2% for 8-A step)
出力電圧オプション | PMP10799.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 19 |
Vin (Max) (V) | 32 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 8 |
Output Power (W) | 96 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRL97.PDF (105 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10799 Test Results | 2016年 4月 11日 |