TPS40422EVM-091
TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller Evaluation Module
TPS40422EVM-091
概要
The Texas Instruments TPS40422EVM-091 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller with PMBus. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 14.0Vdc bus to produce two regulated outputs. One output is 1.2Vdc at a maximum of 20A load current, and the other is 3.3V at a maximum of 15A load current. The EVM also features the CSD86350Q5D NexFET™ Power Block FETs. The EVM is designed to demonstrate the TPS40422 in a typical dual output application.
特長
- 8V to 14V input range
- Two independent fixed outputs: 1.2V at 20A and 3.3V at 15A
- PMBus enabled analog controller
- Programmable switching frequency: 200kHz–1MHz
- Programmable soft-start
- Programmable over current protection
- Inductor resistance or series resistance used for current sensing
- Remote voltage sense amplifier on the primary 1.2V output
- Voltage Mode Feedback Control with Voltage Feedforward
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS40422EVM-091 — TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller Evaluation Module
TPS40422EVM-091 — TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller Evaluation Module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the PWR091EVM Dual-Output DC/DC Analog With PMBus Interface | 2011/01/05 | |||
| 証明書 | TPS40422EVM-091 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |