TPS56221EVM-579
評価モジュール、TPS56221 用、高電流(25A)、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ
TPS56221EVM-579
概要
The Texas Instruments TPS56221EVM-579 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS56221 4.5V to 14V Input, 25A High Current Synchronous Step-Down Converter. The EVM is designed to use a regulated 12V (8V to 14V) bus voltage to provide a regulated 1.0-V output at up to 25A of load current. The EVM demonstrates the TPS56221 high-current integrated FET converter in a typical space limited 12-V bus to low-voltage point-of-load application.
特長
- 8V to 14V Input Voltage Rating
- 1.0V ±2% Output Voltage Rating
- 25A Steady State Load Current
- 500kHz Switching Frequency
- Simple Access to IC features (Power Good, Enable, Soft-Start, Error Amplifier)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS56221EVM-579 — 評価モジュール、TPS56221 用、高電流(25A)、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ
TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル
TPS56221 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A) — SLUM140A.ZIP (100KB)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS56221 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 7月 30日 | |||
証明書 | TPS56221EVM-579 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |