PMP20516
5V、45A、2 相同期整流降圧回路のリファレンス・デザイン
PMP20516
概要
This is a synchronous buck reference design that uses TPS40322 in a dual phase topology. It is meant for 12V nominal input voltage and outputs 5V and is capable of providing up to 45A combined on both phases with excellent current sharing. The full load efficiency is 96.7% which provides great thermal performance as well as ripple and transient performance.
特長
- Over 96.7% efficient at full load
- Excellent thermal, ripple and transient performance
- Small solution size
- Low cost design
出力電圧オプション | PMP20516.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 45 |
Output Power (W) | 225 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRV31.PDF (65 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20516 Test Results | 2017年 12月 21日 |