CSD87353Q5D
- VIN up to 27 V
- Half-Bridge Power Block
- 95% System Efficiency at 25 A
- Up to 40-A Operation
- High-Frequency Operation (up to 1.5 MHz)
- High-Density SON 5-mm × 6-mm Footprint
- Optimized for 5-V Gate Drive
- Low-Switching Losses
- Ultra-Low-Inductance Package
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- Lead-Free Terminal Plating
The CSD87353Q5D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 5-mm × 6-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high-density power supply when paired with any 5-V gate drive from an external controller/driver.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
PMP20516 — 5V、45A、2 相同期整流降圧回路のリファレンス・デザイン
PMP10594 — 効率 97%、125W、ワイド入力、4 スイッチ同期整流昇降圧バッテリ・チャージャのリファンレス・デザイン
TIDA-00448 — フレキシブルな高電流 IGBT ゲート・ドライバ、強化されたデジタル・アイソレータ付、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQY) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。