この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD17559Q5
- Extremely Low Resistance
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
This 30 V, 0.95 mΩ, 5 × 6 mm SON NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in synchronous rectification and other power conversion applications.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
ソフトウェア
計算ツール
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
PMP20771 — 120VAC 入力、PSR 5V 25W フライバックのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON-CLIP (DQH) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。