PMP20771

120VAC 入力、PSR 5V 25W フライバックのリファレンス・デザイン

概要

This reference design is a 120Vac to 5V primary side regulated flyback converter with synchronous rectification on the secondary side.  The reference design has extremely low standby power at 67mW.  UCC28704 features integrated CC-CV regulation without the use of an optocoupler. PMP20771 utilizes synchronous rectification which improves system efficiency across the designed load range.

特長
  • Over 88% efficiency at full load
  • Low standby power, 67mW with no load
  • 1oz, 2-layer board measuring 7mm x 38mm size
  • Primary side regulation eliminates the need for an optocoupler
出力電圧オプション PMP20771.1
Vin (Min) (V) 108
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 25
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDU0.PDF (2005 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRTE0.PDF (111 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRTE1.PDF (36 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTE2.PDF (97 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24636超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287041 次側安定化 (PSR) 機能搭載、高効率、オフライン CV (定電圧) と CC (定電流) のフライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17559Q55mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20771 Test Results 2017年 11月 13日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP20172 ポート電源管理 DC/DC チャージャを使用する 36W USB デュアル・ポート USB Type-C™ PD のリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ