ホーム パワー・マネージメント MOSFET

CSD25402Q3A

アクティブ

3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) -20 VGS (V) -12 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 8.9 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 15.9 VGSTH typ (typ) (V) -0.9 QG (typ) (nC) 7.5 QGD (typ) (nC) 1.1 QGS (typ) (nC) 2.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) -72 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) -20 VGS (V) -12 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 8.9 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 15.9 VGSTH typ (typ) (V) -0.9 QG (typ) (nC) 7.5 QGD (typ) (nC) 1.1 QGS (typ) (nC) 2.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) -72 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DNH) 8 10.89 mm² 3.3 x 3.3
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Low RDS(on)
  • Pb and Halogen Free
  • RoHS Compliant
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Low RDS(on)
  • Pb and Halogen Free
  • RoHS Compliant
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package

This -20-V, 7.7-mΩ NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion load management applications with a SON 3.3 mm × 3.3 mm package that offers an excellent thermal performance for the size of the device.

This -20-V, 7.7-mΩ NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion load management applications with a SON 3.3 mm × 3.3 mm package that offers an excellent thermal performance for the size of the device.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD25402Q3A –20 V P-Channel NexFET™ Power MOSFET データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 1月 13日
アプリケーション・ノート MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) PDF | HTML 2024年 6月 14日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
技術記事 A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems PDF | HTML 2016年 3月 5日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
MOSFET
CSD13201W10 1mm x 1mm の WLP 封止、シングル、34mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13202Q2 2mm x 2mm の SON 封止、9.3mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13302W 1mm x 1mm の WLP 封止、17.1mΩ、12V、シングル、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13303W1015 1mm x 1.5mm の WLP 封止、20mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13306W 1mm x 1.5mm の WLP 封止、10.2mΩ、12V、シングル、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13380F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、76mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13381F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13383F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、44mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13385F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、19mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD15380F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、1460mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD15571Q2 2mm x 2mm の SON 封止、19.2mΩ、シングル、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16301Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、29mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16321Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16322Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16323Q3 3 mm x 3 mm の SON 封止、シングル、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16325Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16327Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、4.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16340Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16342Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16401Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.3mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16403Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.7mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16404Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、7.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16406Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、7.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16407Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.3mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16408Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、6.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16409Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、12.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16410Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、12mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16411Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、15mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16412Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、16mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16413Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16414Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16415Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16556Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16570Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.82mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17301Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17302Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17303Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17304Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17305Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17306Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17307Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、12.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17308Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、11.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17309Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17310Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17311Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17312Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17313Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17318Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、16.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17322Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、12.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17327Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17381F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、117mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17382F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、67mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17483F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17484F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、128mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17501Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17505Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17506Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17507Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17510Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17522Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、8.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17527Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17551Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17551Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、8.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17552Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17552Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17553Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17555Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17556Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、1.8mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17559Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17570Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.92mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17571Q2 2mm x 2mm の SON 封止、29mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17573Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17575Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17576Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17577Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17577Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17578Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17578Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、9.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17579Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17579Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、13.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17581Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、4.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17581Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17585F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、33mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18501Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18502KCS シングル TO-220 封止、2.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18502Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18503KCS シングル TO-220 封止、4.5mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18503Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18504KCS シングル TO-220 封止、7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18504Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18509Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18510KCS シングル TO-220 封止、1.7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18510KTT D2PAK 封止、シングル、1.7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18510Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.96mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18511KCS シングル TO-220 封止、2.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18511KTT シングル D2PAK 封止、2.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18511Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18512Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18513Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.4mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18514Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、4.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18531Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18532KCS シングル TO-220 封止、4.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18532NQ5B 5mm x 6mm の SON 封止、3.4mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18532Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18533KCS シングル TO-220 封止、6.3mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18533Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18534KCS シングル TO-220 封止、9.5mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18534Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18535KCS TO-220 封止、シングル、2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18535KTT D2PAK 封止、シングル、2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18536KCS TO-220 封止、シングル、1.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18536KTT D2PAK 封止、シングル、1.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18537NKCS TO-220 封止、14mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18537NQ5A 5mm x 6mm の SON 封止、13mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18540Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18541F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 0.8mm の LGA 封止、シングル、65mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18542KCS TO-220 封止、シングル、4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18542KTT D2PAK 封止、シングル、4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18543Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18563Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、6.8mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19501KCS TO-220 封止、シングル、6.6mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19502Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、4.1mΩ、シングル、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19503KCS TO-220 封止、9.2mΩ、シングル、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19505KCS TO-220 封止、シングル、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19505KTT D2PAK 封止、シングル、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19506KCS TO-220 封止、2.3mΩ、シングル、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19506KTT D2PAK 封止、シングル、2.3mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19531KCS TO-220 封止、7.7mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19531Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、6.4mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19532KTT D2PAK 封止、シングル、5.6mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19532Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、4.9mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19533KCS TO-220 封止、10.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19533Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、9.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19534KCS TO-220 封止、シングル、16.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19534Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19535KCS TO-220 封止、シングル、3.6mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19535KTT D2PAK 封止、シングル、3.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19536KCS TO-220 封止、シングル、2.7mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19536KTT D2PAK 封止、シングル、2.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19537Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19538Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19538Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、61mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD22202W15 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm の WLP 封止、12.2mΩ、シングル、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD22204W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm の WLP 封止、シングル、9.9mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD22205L ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.2mm x 1.2mm のシングル LGA 封止、9.9mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD22206W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、5.7mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23202W10 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1mm の WLP 封止、シングル、53mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23203W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1.5mm の WLP 封止、シングル、19.4mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23280F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、116mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23285F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、35mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23381F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、175mΩ、シングル、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23382F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、シングル、76mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25202W15 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm の WLP 封止、シングル、26mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25211W1015 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、33mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25213W10 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1mm の WLP 封止、47mΩ、シングル、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25304W1015 1mm x 1.5mm の WLP 封止、シングル、32.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25310Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25402Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25404Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25480F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、159mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25481F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、105mΩ、シングル、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25483F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、245mΩ、シングル、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25484F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、シングル、109mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25485F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、42mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25501F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA 封止、76mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
シミュレーション・モデル

CSD25402Q3A Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM096B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00179 — 絶対位置エンコーダとのユニバーサル・デジタル・インターフェイス、リファレンス・デザイン

TIDA-00179 は、EnDat 2.2、BiSS®、SSI、または HIPERFACE DSL® のようなアブソリュート位置エンコーダへの接続に適した、EMC 準拠のユニバーサル・デジタル・インターフェイスです。このリファレンス・デザインは、15 ~ 60V (公称 24V) の広い入力電圧範囲をサポートしています。3.3V ロジック I/O 信号に対応するコネクタを採用し、Sitara AM437x または Delfino F28379 のようなホスト・プロセッサとの直接インターフェイスにより、該当のマスター・プロトコルを実行することができます。

マスター実装はSitara (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9769 — 低中間電圧型車載 eCall 電源のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、車載環境で使用する緊急通報(eCall)システム向けの包括的な電源ソリューションを示します。この回路に対して、自動車のバッテリ・レールから直接電力を供給します。また、自動車のバッテリ・レールが使用できない場合、eCall システムに電力を供給するバックアップ・バッテリも管理します。このデザインは、eCall システムの不可欠な機能ブロックに電力を供給する 4 個の DC/DC (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30528 — e メーター向けスーパーキャパシタ・バックアップ電源のリファレンス・デザイン

This reference design automatically provides back-up voltages to an E-Meter during a power interruption. While the input voltage is between 10 V to 12 V, two buck controllers (TPS62147, TPS62173) generate 3.9 V at 2 A and 5 V at 150 mA. An optional synchronous boost generates 3.3 V at 50 mA. A (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21103 — 補助電源へのスムーズな遷移を実現する Class 5 PoE PD(12V/2.5A)電源のリファレンス・デザイン

This reference design implements an IEEE802.3bt compliant Class 5 Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD) with smooth transition between the PoE input and an auxiliary supply connected to the output.  The design consists of a 12-V/2.5-A active clamp forward converter utilizing the (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01586 — 日中/夜間撮影可能な IP ネットワーク・カメラ向け IR LED 照明 / ICR 制御のリファレンス・デザイン

This reference design showcases an Infrared LED illumination sub-system for Internet Protocol (IP) network cameras with day and night vision. The system features a cut filter control, LED dimming, ambient light measuring and ballasting for current of each IR LED string. Ballasting is an (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10594 — 効率 97%、125W、ワイド入力、4 スイッチ同期整流昇降圧バッテリ・チャージャのリファンレス・デザイン

PMP10594 is a synchronous 4-switch buck-boost converter reference design which utilizes the LM5175 controller for battery charger applications. The output voltage set point can be adjusted by a PWM signal over the range of 7.1V to 9.2V. I2C programming allows independent control of the (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40069 — 5 ~ 20Vin 3 セル・バッテリ・チャージャ付きポータブル DLP Pico プロジェクタのリファレンス・デザイン

The PMP40069 is a reference design for portable DLP pico projectors  It also has a 3 cell battery charger.  The battery will provide the power to the projector when the adapter isn't available . The solution implements  DLPA3000 PMIC/LED driver, DLPC3438 display controller and SMBus (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9768 — 高中間電圧型車載 eCall 電源のリファレンス・デザイン

This reference design includes a complete power management solution for a standalone emergency call (eCall) system in an automotive environment. The circuit is supplied directly from the car battery rail. It also manages a backup battery to power the eCall system while the car battery rail is not (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSONP (DNH) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ