PMP40069
5 ~ 20Vin 3 セル・バッテリ・チャージャ付きポータブル DLP Pico プロジェクタのリファレンス・デザイン
PMP40069
概要
The PMP40069 is a reference design for portable DLP pico projectors It also has a 3 cell battery charger. The battery will provide the power to the projector when the adapter isn't available . The solution implements DLPA3000 PMIC/LED driver, DLPC3438 display controller and SMBus battery buck-boost charge controller BQ25700A. The DLPA3000 PMIC is a fully integrated dedicated PMIC/LED driver providing all system analog power requirements and can drive 0~6 amp RGB LEDs. The buck-boost charger is compatible with 5/9/12/15/20V output adapters. The charger has high efficiency and provides 3A charge current to a 3 cell battery.
特長
- Dedicated PMIC/LED driver providing all system analog power requirements
- 6A maximum LED current
- 5/9/12/15/20V input charger for 3 cell battery
- 3A maximum charge current
- Fully tested
出力電圧オプション | PMP40069.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 36 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。